Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttori piatti

Secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello.

Conduttore piatto in acciaio

Con rivestimento di zinco, valore medio ≥ 70 µm (ca. 500 g/m2).

9 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 20 mm / 50 mm² Fe/tZn
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 20 mm
Spessore: 2,5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 20X2.5 STTZN R100M
Art.: 810225
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 20 mm
Spessore 2,5 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 30 mm / 105 mm² INOX (V4A)
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN R50M
Art.: 810335
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 30 mm / 105 mm² Fe/tZn
Conduttore piatto in acciaio zincato secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN R25M
Art.: 852335
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio larghezza 30 mm / 105 mm² Fe/tZn
Conduttori piatti a norma DIN EN 62561-2
(VDE 0185-202) per la posa facilitata
in impianti di messa a terra,
impianti parafulmine e
in equipotenzialità ad anello.
Impiego in calcestruzzo.
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Art.: 854335
o similare.

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in conformità alla norma DIN EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.19 m/kg, PU: 1.00 kg


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio larghezza 30 mm / 105 mm² Fe/tZn
Conduttori piatti a norma DIN EN 62561-2
(VDE 0185-202) per la posa facilitata
in impianti di messa a terra,
impianti parafulmine e
in equipotenzialità ad anello.
Impiego in calcestruzzo.
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Art.: 814335
o similare.

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in conformità alla norma DIN EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 40 mm / 120 mm² Fe/tZn
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X4 STTZN R52M
Art.: 810304
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 4 mm
Sezione 120 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 40 mm / 160 mm² Fe/tZn
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 40 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 40X4 STTZN R40M
Art.: 810404
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 40 mm
Spessore 4 mm
Sezione 160 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio zincato Larghezza 40 mm / 200 mm² Fe/tZn
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 40 mm
Spessore: 5 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 40X5 STTZN R30M
Art.: 810405
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 40 mm
Spessore 5 mm
Sezione 200 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio 50 mm / 200 mm² Fe/tZn
Conduttori piatti conformi alla norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202), per
l’impiego in impianti di messa a terra, impianti parafulmini e per
l’equipotenzialità ad anello.
Larghezza: 50 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 50X4 STTZN R30M
Art.: 810504
o similare.

 

Technical data

Larghezza 50 mm
Spessore 4 mm
Sezione 200 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Conduttore piatto in rame

1 Product

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in rame Larghezza 20 mm / 50 mm² Cu
Conduttore piatto in rame secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello.
Larghezza: 20 mm
Spessore: 2,5 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 20X2.5 CU R100M
Art.: 831225
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 20 mm
Spessore 2,5 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.


Conduttore piatto in acciaio inossidabile

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile stampato Larghezza 30 mm / 105 mm² INOX
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V2A R25M
Art.: 860925
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile Larghezza 30 mm / 105 mm² INOX
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V2A R60M
Art.: 860900
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364278493, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.21 m/kg, PU: 1.00 kg


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile stampato Larghezza 30 mm / 105 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V4A R25M
Art.: 860325
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile stampato Larghezza 30 mm / 105 mm² INOX (V4A)
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 30 mm
Spessore: 3,5 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V4A R60M
Art.: 860335
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 30 mm
Spessore 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile stampato Larghezza 40 mm / 160 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 40 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 40X4 V4A R40M
Art.: 860404
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 40 mm
Spessore 4 mm
Sezione 160 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conduttore piatto in acciaio inossidabile stampato Larghezza 40 mm / 200 mm² INOX (V4A)
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti di terra, in impianti parafulmini e nell'equipotenzialità ad anello
Larghezza: 40 mm
Spessore: 5 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabbricato: DEHN
Tipo: BA 40X5 V4A R30M
Art.: 860405
o similare.

Certificates

 

Technical data

Larghezza 40 mm
Spessore 5 mm
Sezione 200 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top