Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular ACI con dimensionamento sicuro

  • Nuova tecnologia “Advenced Circuit Interruption” (ACI) integrata nel modulo di protezione, costituita dalla combinazione di commutatori e spinterometri
  • Con la tecnologia ACI non è necessario alcun fusibile di protezione esterno
  • Piccola sezione di collegamento di 6 mm2 (Cu) assolutamente sufficiente *)
  • Resistenza alle TOV garantita anche con 440 V (AC)
  • Elevata disponibilità dell’impianto: i fusibili dell’impianto sono selettivi per 35 A gG
  • Completamente senza corrente di fuga, dato l’isolamento galvanico tramite l’unità di commutazione ACI
  • Energeticamente coordinato all’interno della famiglia di prodotti Red/Line
  • A prova di vibrazioni e di shock meccanico secondo la norma EN 60068-2
  • Tecnologia di connessione Push-In
*) Il cablaggio di tutti i conduttori attivi va posato in sicurezza rispetto alla messa a terra e al corto circuito

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced Circuit Interruption (ACI) per sistemi TN-C.

1 Product

Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tripolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TN-S, larghezza 3 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TNC ACI 275 FM
Art.: 942330
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942330 was added to Notepad.

Product 942330 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi TN-S.

1 Product

Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TN-S, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TNS ACI 275 FM
Art.: 942440
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942440 was added to Notepad.

Product 942440 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ACI ... FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete TT e TN-S (circuito 3+1).

2 Products

Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TT ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TT e TN-S, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TT ACI 275 FM
Art.: 942341
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942341 was added to Notepad.

Product 942341 was added to the cart.

Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TT ACI 385 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TT e TN-S, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 385 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TT ACI 385 FM
Art.: 942342
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942342 was added to Notepad.

Product 942342 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete monofase TN 230 V.

1 Product

Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TN ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione bipolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TN, larghezza 2 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TN ACI 275 FM
Art.: 942220
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario nein
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942220 was added to Notepad.

Product 942220 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Products

Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione bipolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TT e TN, larghezza 2 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Art.: 942121
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – Tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942121 was added to Notepad.

Product 942121 was added to the cart.

Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
Limitatore di sovratensione bipolare
modulare innestabile con
interruttore ACI / spinterometro integrato
e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto
a cablaggio in derivazione e cablaggio passante a V,
per sistemi TT e TN, larghezza 2 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: 385 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al cortocircuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Art.: 942122
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – Tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA, VDE

Product 942122 was added to Notepad.

Product 942122 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced Circuit Interruption (ACI) per reti di sistemi TN-C.

1 Product

Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tripolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI
per sistemi di rete TN-C 230/400 V
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TNC ACI 275 FM
Art.: 952330
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952330 was added to Notepad.

Product 952330 was added to the cart.


DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Limitatore di sovratensione con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete TN-S.

1 Product

Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TNS ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato
per sistemi di rete TN-S 230/400 V, dimenisoni: 4 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TNS ACI 275 FM
Art.: 952440
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952440 was added to Notepad.

Product 952440 was added to the cart.


DEHNguard M TT ACI ... FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete TT e TN-S (circuito 3+1).

2 Products

Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TT ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato
per sistemi di rete TT e TN-S 230/400 V, dimenisoni: 4 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TT ACI 275 FM
Art.: 952341
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952341 was added to Notepad.

Product 952341 was added to the cart.

Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TT ACI 385 FM
Limitatore di sovratensione tetrapolare modulare innestabile
con interruttore ACI/spinterometro integrato
per sistemi TT e TN-S 230/400 V, larghezza 4 unità
Con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Tensione massima continuativa: 385 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Fusibile esterno aggiuntivo non necessario
Coordinamento energetico secondo la norma CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicatore meccanico di difetto per scaricatore

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TT ACI 385 FM
Art.: 952342
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952342 was added to Notepad.

Product 952342 was added to the cart.


DEHNguard M TN ACI 275 FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete monofase TN.

1 Product

Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TN ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione bipolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato
per sistemi di rete monofase TN 230 V, dimenisoni: 2 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TN ACI 275 FM
Art.: 952220
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario nein
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952220 was added to Notepad.

Product 952220 was added to the cart.


DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced-Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete monofase TT e TN 230 V (circuito 1+1).

2 Products

Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione bipolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato
per sistemi di rete monofase TT e TN 230 V, dimenisoni: 2 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TT 2P ACI 275 FM
Art.: 952121
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952121 was added to Notepad.

Product 952121 was added to the cart.

Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
Limitatore di sovratensione bipolare modulare innestabile
con interruttore ACI/spinterometro integrato
per sistemi TT e TN, larghezza 2 unità
Con contatto di telesegnalamento
SPD tipo 2 a norma EN 61643-11
Tensione massima continuativa: 385 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Fusibile esterno aggiuntivo non necessario
Coordinamento energetico secondo la norma CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicatore meccanico di difetto per scaricatore

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M TT 2P ACI 385 FM
Art.: 952122
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952122 was added to Notepad.

Product 952122 was added to the cart.


DEHNguard S ACI ... FM

Limitatore di sovratensione unipolare, componibile con Advanced-Circuit Interruption (ACI) costituito da elemento base e modulo di protezione innestato.

2 Products

Part No. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard S ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato, dimensioni: 1 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG S ACI 275 FM
Art.: 952100
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952100 was added to Notepad.

Product 952100 was added to the cart.

Part No. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard S ACI 275 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
con commutatore spinterometrico ACI integrato, dimensioni: 1 unità
Con contatto di telesegnalamento
Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line
Indicazione meccanica di guasto per SPD

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG S ACI 385 FM
Art.: 952113
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile esterno aggiuntivo necessario no
Tensione TOV (UT) - Caratteristica 440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga Nessuna corrente di fuga
Omologazioni KEMA

Product 952113 was added to Notepad.

Product 952113 was added to the cart.


back to top