DEHNventil modular
- caricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3, composto da elemento base e un singolo modulo di protezione innestabile
- Tecnologia spinterometrica RAC potente e per la protezione delle utenze finali
- Selettività verso fusibili 20 A gG fino a una corrente di di cortocircuito di 50 kAeff
- Capacità di scarica fino a 100 kA (10/350 μs)
- Permette la protezione di utenze finali
- Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella e monitoraggio di tutti i poli
- Sostituzione semplice e senza attrezzi del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
Details
Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM
GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 250 A gG |
Omologazioni | VDE, KEMA, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | sì / scambio pulito |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM
GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 250 A gG |
Omologazioni | VDE, KEMA, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | sì / scambio pulito |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM
GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 250 A gG |
Omologazioni | VDE, KEMA, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | sì / scambio pulito |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951300 DV M TNC 255
GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Dati tecnici aggiuntivi | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff ( 220 kApeak) |
Part No. 951305 DV M TNC 255 FM
GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951400 DV M TNS 255
GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Dati tecnici aggiuntivi | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951405 DV M TNS 255 FM
GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi | utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951310 DV M TT 255
GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Dati tecnici aggiuntivi | --------------------------------- |
Livello di protezione [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951315 DV M TT 255 FM
GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi | --------------------------------- |
Livello di protezione [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak ) |
Part No. 951200 DV M TN 255
GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Dati tecnici aggiuntivi | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951205 DV M TN 255 FM
GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951110 DV M TT 2P 255
GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Dati tecnici aggiuntivi | --------------------------------- |
Livello di protezione [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM
GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Contatto FM / tipo di contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi | --------------------------------- |
Livello di protezione [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM
GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 / classe I + classe II + classe III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM
GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 / classe I + classe II + classe III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (provato da VDE) | --------------------------------- |
– Corrente di cortocircuito max. prevista | 100 kAeff (220 kApeak) |