Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pettini di collegamento / sistema di cablaggio modulare

Permette il collegamento compatto degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari

Details

lorem ipsum

MVS unipolare, 2 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 2 limitatori di sovratensione DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900617 MVS 1 2

GTIN 4013364086593, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 9.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 2 unità MVS 1 2
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 2
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 2 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 2
Art.: 900617
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 2
Lunghezza max. di montaggio 2 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900617 was added to Notepad.

Product 900617 was added to the cart.


MVS unipolare, 3 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 3 limitatori di sovratensione DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900615 MVS 1 3

GTIN 4013364086562, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 14.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 3 unità MVS 1 3
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 3
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 3 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 3
Art.: 900615
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 3
Lunghezza max. di montaggio 3 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900615 was added to Notepad.

Product 900615 was added to the cart.


MVS unipolare, 4 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 4 limitatori di sovratensione DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900610 MVS 1 4

GTIN 4013364048553, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 18.70 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 4 unità MVS 1 4
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 4
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 4 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 4
Art.: 900610
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 4
Lunghezza max. di montaggio 4 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900610 was added to Notepad.

Product 900610 was added to the cart.


MVS unipolare, 6 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 3 scaricatori Tipo 1 con involucro di larghezza 2 unità.

1 Product

Part No. 900815 MVS 1 6

GTIN 4013364087996, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 28.80 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 6 unità MVS 1 6
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 6
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 7 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 6
Art.: 900815
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 6
Lunghezza max. di montaggio 6 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900815 was added to Notepad.

Product 900815 was added to the cart.


MVS unipolare, 7 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 3 scaricatori DEHNbloc Maxi ed 1 DEHNgap Maxi con l'impiego nel circuito 3+1.

1 Product

Part No. 900848 MVS 1 7

GTIN 4013364107816, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 33.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 7 unità MVS 1 7
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 7
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 7 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 7
Art.: 900848
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 7
Lunghezza max. di montaggio 7 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900848 was added to Notepad.

Product 900848 was added to the cart.


MVS unipolare, 8 unità

Per il ponticellamento sul lato terra, di p.es. 4 scaricatori per corrente di fulmine DEHNbloc Maxi.

1 Product

Part No. 900611 MVS 1 8

GTIN 4013364048560, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 38.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 8 unità MVS 1 8
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 8
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 8 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 8
Art.: 900611
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 8
Lunghezza max. di montaggio 8 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900611 was added to Notepad.

Product 900611 was added to the cart.


MVS unipolare, 57 unità

Per il ponticellamento, sul lato terra, di scaricatori per corrente di fulmine e limitatori di sovratensione, oppure la loro combinazione.

1 Product

Part No. 900612 MVS 1 57

GTIN 4013364069428, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 288.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento unipolare, 57 unità MVS 1 57
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 57
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 57 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 57
Art.: 900612
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 57
Lunghezza max. di montaggio 57 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900612 was added to Notepad.

Product 900612 was added to the cart.


MVS tripolare, 6 unità, 6 moduli

Per il collegamento sul lato fase di limitatori di sovratensione.

1 Product

Part No. 900595 MVS 3 6 6

GTIN 4013364078208, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 57.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento tripolare, 6 unità, 6 unità di montaggio MVS 3 6 6
Pettine di collegamento tripolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: tripolare
Numero di unità: 6
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 6 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 3 6 6
Art.: 900595
o similare.

 

Technical data

Esecuzione tripolare
Numero di unità 6
Lunghezza max. di montaggio 6 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900595 was added to Notepad.

Product 900595 was added to the cart.


MVS tripolare, 6 unità, 9 moduli

Per la connessione lato fase di limitatori di sovratensione tripolari su supporti di fusibili (in dimensioni d'innesto da 1,5 moduli).

1 Product

Part No. 900839 MVS 3 6 9

GTIN 4013364153059, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 13.99 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento tripolare, 6 unità, 9 unità modulari MVS 3 6 9
Pettine di collegamento tripolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: tripolare
Numero di unità: 6
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 9 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 3 6 9
Art.: 900839
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione tripolare
Numero di unità 6
Lunghezza max. di montaggio 9 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900839 was added to Notepad.

Product 900839 was added to the cart.


MVS tetrapolare, 8 unità

Per il collegamento sul lato fase tra DEHNventil M TNS e TT ed altri apparecchi modulari.

2 Products

Part No. 900814 MVS 4 8 11

GTIN 4013364091115, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 113.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento tetrapolare, 8 unità MVS 4 8 11
Pettine di collegamento tetrapolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: tetrapolare
Numero di unità: 8
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 11 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 4 8 11
Art.: 900814
o similare.

 

Technical data

Esecuzione tetrapolare
Numero di unità 8
Lunghezza max. di montaggio 11 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900814 was added to Notepad.

Product 900814 was added to the cart.

Part No. 900850 MVS 4 8 8

GTIN 4013364460379, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 65.70 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento tetrapolare, 8 unità MVS 4 8 8
Pettine di collegamento tetrapolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: tetrapolare
Numero di unità: 8
Sezione nominale: 10 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 11 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 4 8 8
Art.: 900850
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione tetrapolare
Numero di unità 8
Lunghezza max. di montaggio 8 unità
Sezione nominale 10 mm2

Product 900850 was added to Notepad.

Product 900850 was added to the cart.


MVS tetrapolare, 56 unità

Per il collegamento sul lato fase di limitatori di sovratensione.

1 Product

Part No. 900614 MVS 4 56

GTIN 4013364072534, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento tetrapolare, 56 unità MVS 4 56
Pettine di collegamento tetrapolare per il collegamento
degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari
Esecuzione: tetrapolare
Numero di unità: 56
Sezione nominale: 16 mm2
Lunghezza max. di montaggio: 56 unità

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 4 56
Art.: 900614
o similare.

 

Technical data

Esecuzione tetrapolare
Numero di unità 56
Lunghezza max. di montaggio 56 unità
Sezione nominale 16 mm2

Product 900614 was added to Notepad.

Product 900614 was added to the cart.


MVS unipolare, tetrapolare, 8 unità

Staffa di cablaggio modulare per sistemi TT, isolata, monofase, tetrapolare con morsetto di collegamento fino a 50 mm².

1 Product

Part No. 900849 MVS 1 4 8 TT

GTIN 4013364473348, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 119.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sistema di cablaggio modulare tetrapolare MVS 1 4 8 TT
per il collegamento del potenziale N di
scaricatori in un sistema TT
Adatto, ad es., a 3 DEHNvenCI 255 (FM)
e 1 DEHNgap Maxi 1 255
Morsetto di collegamento fino a 50 mm²
, isolato, unipolare, tetrapolare
Dimensioni: 166 x 38 x 22 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVS 1 4 8 TT
Art.: 900849
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 4
Dimensioni 166 x 38,1 x 22 mm
Massima corrente di fulmine (10/350 µs) conformemente alla norma CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) (Iimp ) 100 kA
Materiale del conduttore elettrico E-Cu-ETP
Materiale isolante PC
Sezione di collegamento del terminale di alimentazione 10-50 mm² (monofilo o multifilo) / 6-35 mm² (a filo sottile con manicotto per cavi)
Coppia di serraggio max della vite di bloccaggio 7 Nm
Versione isolata

Product 900849 was added to Notepad.

Product 900849 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 2 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento di terra di p.es. 2 dispositivi di protezione contro la sovratensine in involucro di larghezza 1,5 unità e morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900460 EB 1 2 1.5

GTIN 4013364244146, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 40.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento 2 unità EB 1 2 1.5
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 1,5 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 2
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 60 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 2 1.5
Art.: 900460
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 2
Dimensioni 34 x 60 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900460 was added to Notepad.

Product 900460 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 3 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento sul lato terra di p.es. 3 dispositivi di protezione da sovratensione in un involucro di larghezza 1,5 unità con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900418 EB 1 3 1.5

GTIN 4013364159884, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento 3 unità EB 1 3 1.5
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 1,5 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 3
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 85 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 3 1.5
Art.: 900418
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 3
Dimensioni 34 x 85 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900418 was added to Notepad.

Product 900418 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 4 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento sul lato terra di p.es. 4 dispositivi di protezione da sovratensione in un involucro di larghezza 1,5 unità con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900429 EB 1 4 1.5

GTIN 4013364159891, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 59.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Erdungsbügel vierpolig EB 1 4 1.5
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 1,5 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 4
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 112 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 4 1.5
Art.: 900429
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 4
Dimensioni 34 x 112 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900429 was added to Notepad.

Product 900429 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 2 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento di ad es. 2 moduli di protezione da sovratensioni in dimensioni d'innesto da 2 moduli, con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900419 EB 1 2 5

GTIN 4013364156821, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento 2 unità EB 1 2 5
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 2 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 2
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 77 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 2 5
Art.: 900419
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 2
Dimensioni 34 x 77 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900419 was added to Notepad.

Product 900419 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 3 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento di ad es. 3 moduli di protezione da sovratensioni in dimensioni d'innesto da 2 moduli, con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900411 EB DG 1000 1 3

GTIN 4013364107205, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 54.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento 3 unità EB DG 1000 1 3
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 2 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 3
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 112 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB DG 1000 1 3
Art.: 900411
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 3
Dimensioni 34 x 112 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900411 was added to Notepad.

Product 900411 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 4 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento sul lato terra di p.es. 4 scaricatori Tipo 1 con involucro di larghezza 2 unità e morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900417 EB 1 4 9

GTIN 4013364120419, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 66.40 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento 4 unità EB 1 4 9
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 1,5 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 3
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 85 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 4 9
Art.: 900417
o similare.

Certificates

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 4
Dimensioni 34 x 148 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900417 was added to Notepad.

Product 900417 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 3 moduli, unipolare, 3 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento ad es. di 3 dispositivi di protezione da sovratensione in dimensioni di innesto da 3 moduli con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900461 EB 1 3 10

GTIN 4013364260559, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento in larghezza di 3 unità di montaggio, unipolare, 3 unità
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 3 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 3
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 158 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 3 10
Art.: 900461
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 3
Dimensioni 34 x 158 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900461 was added to Notepad.

Product 900461 was added to the cart.


Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 3 moduli, unipolare, 4 unità

Pettine di collegamento per il ponticellamento ad es. di 3 dispositivi di protezione da sovratensione in dimensioni di innesto da 3 moduli con morsetto di collegamento.

1 Product

Part No. 900462 EB 1 4 13

GTIN 4013364260566, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pettine di collegamento in larghezza di 3 unità di montaggio, unipolare, 4 unità
Pettine di collegamento unipolare per il collegamento degli scaricatori tra di loro e con altri apparecchi modulari in dimensioni di innesto da 3 moduli con morsetto di collegamento plurifunzionale
Esecuzione: unipolare
Numero di unità: 4
Morsetto di collegamento: fino a 25 mm2
Dimensioni: 34 x 212 x 28 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 1 4 13
Art.: 900462
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unipolare
Numero di unità 4
Dimensioni 34 x 212 x 28 mm
Materiale ottone ramato galvanicamente e stagnato
Morsetto di collegamento fino a 25 mm2

Product 900462 was added to Notepad.

Product 900462 was added to the cart.


back to top