Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accessori per sistema di monitoraggio Condition Monitoring

Alimentatore per montaggio su guide profilate

Alimentazione efficiente di corrente, in involucro modulare, con ingresso monofase per il funzionamento in diverse reti di alimentazione. L'indicatore di funzionamento anteriore segnala la disponibilità della tensione in uscita. Con un'alimentazione di corrente si possono mettere in funzionamento fino a 10 apparecchi di controllo DCR MCM XT o DRC SCM XT come applicazione singola o fino a 15 apparecchi di controllo DRC MCM XT come applicazione multipla.

1 Product

Part No. 910499 PSU DC24 30W

GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Alimentatore per montaggio su guide profilate PSU DC24 30W
Alimentazione di corrente inizialmente cadenzata in
involucro modulare, con ingresso monofase
per l'alimentazione in reti da 24 V DC.
Campo della tensione d'ingresso : AC 85-264 V; DC 120-373 V
Campo di tensione in uscita: DC 22,8-26,4 V regolabile
Corrente in uscita: 1,3 A con DC 24 V, max. 0,9 A in posizione di montaggio a scelta

Fabbricato: DEHN
Tipo: PSU DC24 30W
Art.: 910499
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo della tensione d'ingresso AC 85-264 V; DC 120-373 V
Frequenza 44-66 Hz; 0 Hz
Corrente in entrata (Ie ) 0,7 A con AC 110 V / 0,5 A con AC 230 V
Tensione nominale in uscita (Ua ) DC 24 V (SELV)
Corrente in uscita (Ia ) 1,3 A con DC 24 V, max. 0,9 A in posizione di montaggio a scelta
Fusibile consigliato Interruttore magnetometrico 10 A, 16 A, caratteristica B, C
Norme / omologazioni EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Product 910499 was added to Notepad.

Product 910499 was added to the cart.


Converitore di interfaccia USB NANO 485

L'USB Nano 485 trasforma i segnali da USB a RS485. L'apparecchio è concepito specialmente per il bus RS485 a 2 fili. I LED indicano lo stato d'esercizio (giallo), ricezione Rx (verde) e trasmissione Tx (rosso).
Per le dimensioni estremamente ridotte, l'USB Nano 485 è particolarmente adatto per PC portatili. Applicazioni fisse sono altrettanto possibili.

1 Product

Part No. 910486 USB NANO 485

GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information



Fabbricato: DEHN
Tipo: USB NANO 485
Art.: 910486
o similare.

Certificates

 

Technical data


Product 910486 was added to Notepad.

Product 910486 was added to the cart.


back to top