Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto a croce per collegamenti fuori e sotto terra

Di conduttori disposti a croce, in parallelo e a "T".

Con piastra intermedia per Td e Pt

3 Products

Part No. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024519, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 324.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Art.: 319201
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319201 was added to Notepad.

Product 319201 was added to the cart.

Part No. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU

GTIN 4013364020047, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 353.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in rame
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Cu
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (AISI 316)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
Art.: 319207
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Cu
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319207 was added to Notepad.

Product 319207 was added to the cart.

Part No. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364035980, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 316.90 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta NIRO (V4A)
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"

Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
Art.: 319209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319209 was added to Notepad.

Product 319209 was added to the cart.


Con piastra intermedia per Td e Pt fino a 40 mm

2 Products

Part No. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364021518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 417.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta fino a 40 mm
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30-40 / 30-40 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL40 STTZN
Art.: 321045
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30-40 / 30-40 mm
Dimensioni 70 x 70 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 321045 was added to Notepad.

Product 321045 was added to the cart.

Part No. 321047 KS 8.10 FL40 CU

GTIN 4013364021525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta fino a 40 mm
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Cu
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30-40 / 30-40 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL40 CU
Art.: 321047
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Cu
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30-40 / 30-40 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 70 x 70 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 35,1 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 321047 was added to Notepad.

Product 321047 was added to the cart.


Con piastra intermedia per due Td e Pt fino a 40 mm

1 Product

Part No. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A

GTIN 4013364108752, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 413.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per due conduttori a sezione tonda e a sezione piatta fino a 40 mm
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
con piastra intermedia per
sezione tonda e piatta fino a 40 mm
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td: 7-10 / 7-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 7-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30-40 / 30-40 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Art.: 319229
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td 7-10 / 7-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 7-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30-40 / 30-40 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 35-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 70 x 70 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319229 was added to Notepad.

Product 319229 was added to the cart.


Con piastra intermedia per aste di adduzione a terra e aste di captazione

2 Products

Part No. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024526, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 337.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per adduzioni a terra / aste di captazione
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
con aste di adduzione a terra o di captazione
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td: 16/8-16 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 16 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
Art.: 319202
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td 16/8-16 mm
Campo di serraggio Td/Pt 16 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319202 was added to Notepad.

Product 319202 was added to the cart.

Part No. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364069916, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 323.90 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce con piastra intermedia per adduzioni a terra / aste di captazione
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
con aste di adduzione a terra o di captazione
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td: 16/8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 16 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Piastra intermedia: sì
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Art.: 319219
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td 16/8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 16 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70/120 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 319219 was added to Notepad.

Product 319219 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per Td e Pt

3 Products

Part No. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364021464, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 STTZN
Art.: 318201
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318201 was added to Notepad.

Product 318201 was added to the cart.

Part No. 318207 KS 8.10 FL30 CU

GTIN 4013364021488, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in rame
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Cu
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 CU
Art.: 318207
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Cu
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318207 was added to Notepad.

Product 318207 was added to the cart.

Part No. 318209 KS 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364035973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.40 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in acciaio INOX (V4A)
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 V4A
Art.: 318209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318209 was added to Notepad.

Product 318209 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per due Td e Pt

2 Products

Part No. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364046559, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per due conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
Art.: 318251
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318251 was added to Notepad.

Product 318251 was added to the cart.

Part No. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per due conduttori a sezione tonda e a sezione piatta in acciaio INOX
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 V4A
Art.: 318219
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt 8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato) 50-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318219 was added to Notepad.

Product 318219 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per due Pt

2 Products

Part No. 318033 KS FL30 STTZN

GTIN 4013364021471, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per due conduttori a sezione piatta in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS FL30 STTZN
Art.: 318033
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318033 was added to Notepad.

Product 318033 was added to the cart.

Part No. 318233 KS FL30 V4A

GTIN 4013364096646, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 229.30 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per due conduttori a sezione piatta in acciaio INOX (V4A)
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: INOX (V4A)
Campo di serraggio Pt/Pt: 30 / 30 mm
Materiale vite / dado: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS FL30 V4A
Art.: 318233
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX (V4A)
Campo di serraggio Pt/Pt 30 / 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318233 was added to Notepad.

Product 318233 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per 2 Pt fino a 40 mm

1 Product

Part No. 320044 KS FL40 STTZN

GTIN 4013364021501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per due conduttori a sezione piatta fino a 40 mm in Fe/tZn
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Pt/Pt: 30-40 / 30-40 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS FL40 STTZN
Art.: 320044
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Pt/Pt 30-40 / 30-40 mm
Dimensioni 70 x 70 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 320044 was added to Notepad.

Product 320044 was added to the cart.


Senza piastra intermedia per aste di adduzione a terra e aste di captazione

1 Product

Part No. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN

GTIN 4013364048454, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 255.80 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti a croce senza piastra intermedia per adduzioni a terra / aste di captazione
Morsetti a croce per collegamenti fuori terra e
sotto terra
per il collegamento di conduttori
disposti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 16 mm
Campo di serraggio Td/Pt: 16 / 30 mm
Materiale vite / dado: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 8.10 16 FL30 STTZN
Art.: 318252
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 16 mm
Campo di serraggio Td/Pt 16 / 30 mm
Dimensioni 60 x 60 x 3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 318252 was added to Notepad.

Product 318252 was added to the cart.


back to top