BLITZDUCTORconnect – modulare
- Limitatore di sovratensione universale
- Per la protezione di circuiti CMR, di sistemi bus e di telecomunicazione
- Elevata capacità di scarica complessiva 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Massima sollecitazione con corrente di scarica (8/20µs) Imax fino a 20 kA
- Livello di protezione basso, adatto anche per la protezione di utenze finali
- Connessione del cavo più veloce e più semplice tramite la connessione Push-in
- Tutti i componenti di protezione sono integrati nel modulo
- Tasti di sblocco secR su entrambi i lati per sostituzione del modulo sicura
- Elevata affidabilità dell'impianto dovuta al comportamento fail-safe
- LifeChck integrato nel modulo e indicazione ottica di funzionamento
- Semplice comunicazione in remoto dello stato con unità FM su richiesta
- Separazione senza utensili del circuito di segnale per motivi di manutenzione
- Provato contro vibrazioni e shock meccanico per l’esercizio sicuro
Details
BCO ML2 B 180
Scaricatore per corrente di fulmine modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-In con indicazione di stato per la protezione di 2 fili singoli per l’equipotenzialità antifulmine e l’esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | A |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 12 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,4 MHz |
Omologazioni | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 3,4 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 5 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 10 MHz |
Omologazioni | UL 497B |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 12 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 2,6 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 5,8 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 56 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 7,2 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 10 MHz |
Omologazioni | UL 497B |
BCO ML2 BE HF
Scaricatore combinato modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli di trasmissioni ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.
2 Products
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 5 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8,5 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Omologazioni | UL 497B |
BCO ML2 BD HF
Scaricatore combinato modulare con larghezza d'installazione di 6 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicazione dello stato per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus ad alta frequenza con separazione galvanica e di interfacce simmetriche. Con separazione di segnale per scopi di manutenzione.
2 Products
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 5 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8,5 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Omologazioni | UL 497B |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
BCO ML2 BPD 24
Scaricatore combinato modulare a risparmio di spazio con larghezza d’installazione di 6 mm e tecnica di connessione Push-in con indicazione di stato, per la protezione di 1 filo doppio in sistemi a 24 V DC. Impiego adatto anche con polo negativo di terra; le resistenze PTC integrate permettono un ripristino sicuro del SPD in seguito ad interferenza nel circuito dell’impianto con correnti di cortocircuito fino a 40 A. Con separazione di segnale per scopi di manutenzione.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 10 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 4,5 MHz |
Omologazioni | UL 497B |
BCO ML2 MVG 230
Limitatore di sovratensione modulare a risparmio di spazio, con larghezza di installazione 6 mm e tecnologia di connessione Push-in, con indicazione di stato per la protezione di 2 conduttori di interfacce di segnale multifilari con separazione galvanica. Con tensione nominale di 230 V e sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.
Soddisfa, tra l’altro, i requisiti per gli impianti di tecnologia di segnale nel settore ferroviario (conforme a DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | V |
Tensione nominale (UN ) | 230 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 6 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Omologazioni | SIL |
BCO ML2 BD EX 24
Limitatore di sovratensione modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus. Adempie i requisiti di FISCO. Resistenza all'isolamento > 500 V filo-terra. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 3,5 MHz |
Omologazioni | ATEX, IECEx, CCC |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | A |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 12 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,4 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 3,4 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 5 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 10 MHz |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 12 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 2,6 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 5,8 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 56 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 7,2 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 180 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 10 MHz |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 5 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8,5 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 5 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8,5 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 BPD
Scaricatore combinato modulo di protezione, larghezza di installazione 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicatore di stato per la protezione di 1 coppia di fili in sistemi a 24 V DC. Impiego adatto anche con polo negativo messo a terra. Le resistenze PTC integrate permettono un ripristino sicuro dell’SPD in seguito ad interferenza nel circuito dell’impianto con correnti di cortocircuito fino a 40 A.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 10 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 4,5 MHz |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 MVG 230
Limitatore di sovratensione-modulo di protezione con larghezza di installazione 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicatore di stato per la protezione di 2 conduttori di interfacce di segnale multifilari con separazione galvanica e tensione nominale di 230 V AC.
Soddisfa, tra l’altro, i requisiti per gli impianti di tecnologia di segnale nel settore ferroviario (conforme a DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | V |
Tensione nominale (UN ) | 230 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 6 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Omologazioni | SIL |
BCO MOD ML2 BD EX 24
Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus. Adempie i requisiti secondo FISCO. Resistenza all'isolamento > 500 V filo-terra.
1 Product
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione nominale (UN ) | 24 V |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 3,5 MHz |
Omologazioni | ATEX, IECEx, CCC, SIL |