Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap EMOB

  • Scaricatore combinato di utilizzo universale, specifico per l’impiego in sistemi di alimentazione per infrastrutture di ricarica.
  • Basato sulla tecnologia spinterometrica RAC con 1 sola unità modulare/polo, consente un montaggio compatto e a ingombro ridotto.
  • Efficacia protettiva energeticamente coordinata verso il dispositivo utilizzatore finale Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3
  • Energia residua con il varistore utilizzatore finale S20K275 < 0,5 J
  • Fusibile di protezione massimo fino a 250 A gG
  • Misurazione dell’isolamento in condizione di collegamento possibile fino a 1000 V DC

DVA EMOB 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM

GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato DEHNvap EMOB
Scaricatore combinato tetrapolare per sistemi V TT e TN(C)-S a 230/400 V,
larghezza 4 unità, con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 secondo la norma EN 61643-11
Appositamente progettato per
i sistemi di alimentazione in infrastrutture di ricarica
Tecnologia spinterometrica RAC
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: AC 255 V
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 50 kA
Fusibile di protezione max: 250 A
Energia residua con il varistore utilizzatore finale S20K275: < 0,5 J
Misurazione dell’isolamento in condizione
di collegamento possibile fino a 1000 V DC
Certificato KEMA e UL
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DVA EMOB 3P 255 FM
Art.: 900385
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Omologazioni KEMA, UL

Product 900385 was added to Notepad.

Product 900385 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM

GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato DEHNvap EMOB
Scaricatore combinato tetrapolare per sistemi V TT e TN(C)-S a 230/400 V,
larghezza 4 unità, con contatto di telesegnalamento
Scaricatore modulare tipo 1+ tipo 2 secondo la norma EN 61643-11
Appositamente progettato per
i sistemi di alimentazione in infrastrutture di ricarica
Tecnologia spinterometrica RAC
Indicazione di difetto
Tensione massima continuativa: AC 255 V
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 12,5 kA
Fusibile di protezione max: 250 A
Certificato KEMA e UL
Coordinamento energetico secondo la norma DIN EN 62305-4
SPD della famiglia Red/Line e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DVA EMOB M 3P 255 FM
Art.: 900585
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo la norma CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Omologazioni KEMA, UL

Product 900585 was added to Notepad.

Product 900585 was added to the cart.


back to top