Part No. 910920 DRC SD 1 1
GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Metodo di misurazione della PQ secondo la norma EN 61000-4-30:2015 | Classe A |
Alimentazione elettrica (UB ) | 230 VAC (50 Hz) tramite L1 della tensione di misurazione |
Campo della tensione d’ingresso nominale | 230 / 400 VAC |
Campo della tensione d’ingresso | 185-265 VAC |
Part No. 910921 DRC SD 2 1
GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Metodo di misurazione della PQ secondo la norma EN 61000-4-30:2015 | Classe A |
Alimentazione elettrica (UB ) | 24 VDC |
Campo della tensione d’ingresso nominale | 24 VDC SELV (max 3 W) |
Campo della tensione d’ingresso | 18-30 VDC |
Part No. 910935 DRC SD ICS 100
GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di misura corrente impulsiva (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
Ampiezza di risoluzione | 100 A |
Frequenza di campionamento | 1 µs |
Lunghezza di registrazione | max 200 ms |
Ampiezza soglia di attivazione | parametrizzabile tramite server web interno |
Lunghezza cavo di collegamento | 3 m |
Part No. 910936 DRC SD SCS 100
GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe di precisione | 1 (IEC 61869-2) |
Corrente primaria nominale (IPr ) | 100 A |
Corrente primaria estesa (IePr ) | 120 A |
Corrente breve di misurazione termica (Ith ) | max 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Corrente nominale dinamica (Idyn ) | max 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Frequenza nominale (fr ) | 50 Hz |
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
Diametro massimo del conduttore | 16 mm |
Lunghezza cavo di collegamento | 1 m |
Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M
GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe di precisione | 1 (IEC 61869-2) |
Corrente primaria nominale (IPr ) | 1000 A |
Corrente primaria estesa (IePr ) | 2000 A |
Frequenza nominale (fr ) | 50 Hz |
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Errore di posizionamento (εL ) | < +/- 1% |
Diametro massimo del conduttore | 95 mm |
Lunghezza cavo di collegamento | 3 m |
Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M
GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe di precisione | 1 (IEC 61869-2) |
Corrente primaria nominale (IPr ) | 1000 A |
Corrente primaria estesa (IePr ) | 2000 A |
Frequenza nominale (fr ) | 50 Hz |
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Errore di posizionamento (εL ) | < +/- 1% |
Diametro massimo del conduttore | 95 mm |
Lunghezza cavo di collegamento | 1 m |