Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord SD

  • Strumento di misura multifunzionale basato sull’edge computing
  • Tensione di alimentazione 230 V AC, in alternativa 24 V DC esterna
  • Dimensioni compatte (5 unità) per facilitare l’integrazione e l’adeguamento
  • Vantaggi nell’installazione mediante adattamento allo scaricatore tramite barra di collegamento
  • Misurazione della qualità della tensione secondo la norma EN 61000-4-30, certificazione di classe A
  • Valori limite secondo la norma EN 50160
  • Possibilità di fissare ulteriori valori limite di PQ personalizzati
  • Misurazione delle sovratensioni temporanee / permanenti secondo la norma EN50550
  • Misurazione del profilo di carico e della potenza
  • Ingressi e uscite digitali integrati/e, collegabili logicamente
  • Connessione per la comunicazione tramite Modbus TCP e MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Dispositivo multifunzionale di misurazione e analisi per il monitoraggio della qualità della tensione.

1 Product

Part No. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Strumento di misura multifunzionale integrale basato
sull’edge computing, con le seguenti funzioni:
Tensione di alimentazione 230 V monofase tramite L1, ad es.
tramite pettine di collegamento direttamente dal limitatore di sovratensione /
non serve nessun cablaggio aggiuntivo o fusibile aggiuntivo
Involucro esterno compatto per una facile integrazione
e installazione di adeguamento, larghezza 5 unità modulari / montaggio su guida DIN
Misurazione della qualità della tensione secondo la norma EN 61000-4-30,
certificazione di classe A
Trasmissione permanente dei valori medi standardizzati
In caso di superamento dei valori limite, viene trasmesso un messaggio di malfunzionamento /
Il volume di dati si riduce così in misura considerevole,
per una gestione più agevole
Valori limite secondo la norma EN 50160 / possibilità di
fissare ulteriori valori limite PQ personalizzati
Trasmissione del messaggio di malfunzionamento attivabile anche
senza superamento dei valori limite / attivazione personalizzata
tramite tasto del dispositivo o su base web
Caratteristiche di PQ conformi
ai criteri di marcatura stabiliti dalla norma EN 61000-4-30
Misurazione tetrapolare della corrente di carico e della potenza mediante
bobine esterne, a scelta per la misurazione fino a
100 A (trasformatore a nucleo diviso) o fino a
1000 A (bobine di Rogowski) (lunghezze dei cavi conduttori 3 m)
Trasmissione dei valori misurati medi a 5 minuti
Misurazione con segno corrispondente per il riconoscimento
della potenza di riferimento e potenza di ritorno
Misurazione delle sovratensioni temporanee / permanenti
secondo la norma EN50550, incl. possibilità di
parametrizzazione personalizzata, ad es. per la segnalazione
di sottotensioni
Segnalazione degli eventi tramite monitoraggio cloud,
Uscite digitali e possibilità di
avvisi tramite e-mail
Interfacce I/O integrate parametrizzabili
3 ingressi, 2 uscite per istruzioni di controllo basate su eventi
Concetto integrato dei punti di misurazione
Adattabile mediante barra di collegamento direttamente
ai dispositivi di protezione dalle sovratensioni
Connessione di comunicazione tramite Modbus
Interfaccia TCP/IP e protocollo MQTT (3.1, basato su Azure)
Visualizzazione dei valori misurati a scelta tramite
monitoraggio DEHN Cloud o tramite piattaforme
cloud esterne specifiche dell’azienda / In alternativa
tramite lettura attraverso registro Modbus
Posizionamento GPS del sito per la possibile
creazione di mappe PQ
Configurazione del dispositivo e aggiornamenti del firmware web-based

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD 1 1
Art.: 910920
o similare.

 

Technical data

Metodo di misurazione della PQ secondo la norma EN 61000-4-30:2015 Classe A
Alimentazione elettrica (UB ) 230 VAC (50 Hz) tramite L1 della tensione di misurazione
Campo della tensione d’ingresso nominale 230 / 400 VAC
Campo della tensione d’ingresso 185-265 VAC

Product 910920 was added to Notepad.

Product 910920 was added to the cart.


DRC SD 2 1

Dispositivo multifunzionale di misurazione e analisi per il monitoraggio della qualità della tensione.

1 Product

Part No. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Strumento di misura multifunzionale integrale basato
sull’edge computing, con le seguenti funzioni:
Alimentazione elettrica 24 V DC
Involucro esterno compatto per una facile integrazione
e installazione di adeguamento, larghezza 5 unità modulari / montaggio su guida DIN
Misurazione della qualità della tensione secondo la norma EN 61000-4-30,
certificazione di classe A
Trasmissione permanente dei valori medi standardizzati
In caso di superamento dei valori limite, viene trasmesso un messaggio di malfunzionamento /
Il volume di dati si riduce così in misura considerevole,
per una gestione più agevole
Valori limite secondo la norma EN 50160 / possibilità di
fissare ulteriori valori limite PQ personalizzati
Trasmissione del messaggio di malfunzionamento attivabile anche
senza superamento dei valori limite / attivazione personalizzata
tramite tasto del dispositivo o su base web
Caratteristiche PQ conformi ai
criteri di marcatura stabiliti dalla norma EN 61000-4-30
Misurazione tetrapolare della corrente di carico e della potenza mediante
bobine esterne, a scelta per la misurazione fino a
100 A (trasformatore a nucleo diviso) o fino a
1000 A (bobine di Rogowski) (lunghezze dei cavi conduttori 3 m)
Trasmissione dei valori misurati medi a 5 minuti
Misurazione con segno corrispondente per il riconoscimento
della potenza di riferimento e potenza di ritorno
Misurazione delle sovratensioni temporanee / permanenti
secondo la norma EN50550, incl. possibilità di
parametrizzazione personalizzata, ad es. per la segnalazione
di sottotensioni
Segnalazione degli eventi tramite monitoraggio cloud,
Uscite digitali e possibilità di
avvisi tramite e-mail
Interfacce I/O integrate parametrizzabili
3 ingressi, 2 uscite per istruzioni di controllo basate su eventi
Concetto integrato dei punti di misurazione
Adattabile mediante pettine di collegamento direttamente
ai dispositivi di protezione dalle sovratensioni
Connessione di comunicazione tramite Modbus
Interfaccia TCP/IP e protocollo MQTT (3.1, basato su Azure)
Visualizzazione dei valori misurati a scelta tramite
monitoraggio DEHN Cloud o tramite piattaforme
cloud esterne specifiche dell’azienda / In alternativa
tramite lettura attraverso registro Modbus
Posizionamento GPS del sito per la possibile
creazione di mappe PQ
Configurazione del dispositivo e aggiornamenti del firmware web-based

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD 2 1
Art.: 910921
o similare.

 

Technical data

Metodo di misurazione della PQ secondo la norma EN 61000-4-30:2015 Classe A
Alimentazione elettrica (UB ) 24 VDC
Campo della tensione d’ingresso nominale 24 VDC SELV (max 3 W)
Campo della tensione d’ingresso 18-30 VDC

Product 910921 was added to Notepad.

Product 910921 was added to the cart.


DRC SD ICS 100

Con DEHNrecord SD ICS è possibile rilevare correnti impulsive su conduttori isolati fino a 100 kA.
A tal fine, occorre mantenere una distanza minima di ≥ 30 cm dai conduttori isolati.

1 Product

Part No. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sensore di corrente impulsiva con cavo di collegamento
per la misurazione di correnti impulsive fino a 100 kA
Durata della registrazione max 5 sec.
Risoluzione di ampiezza 100 A
Frequenza di campionamento 1 µs
Soglia di attivazione regolabile tramite il server web
del DRC SD 1 1 o DRC SD 2 1
Lunghezza del cavo di collegamento 3 m

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD ICS 100
Art.: 910935
o similare.

 

Technical data

Campo di misura corrente impulsiva (8/20 µs) (10/350 µs) 4-100 kA
Ampiezza di risoluzione 100 A
Frequenza di campionamento 1 µs
Lunghezza di registrazione max 200 ms
Ampiezza soglia di attivazione parametrizzabile tramite server web interno
Lunghezza cavo di collegamento 3 m

Product 910935 was added to Notepad.

Product 910935 was added to the cart.


DRC SD SCS 100

Trasformatore di corrente a nucleo diviso per la misurazione elettronica della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico tra circuito primario (potenza) e circuito secondario (misurazione) fino a 300 V CAT III.

1 Product

Part No. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Trasformatore di corrente a nucleo diviso per la misurazione
elettronica della corrente alternata (CA) con
isolamento galvanico tra circuito primario (potenza)
e circuito secondario (misurazione) fino a 300 V CAT III.
Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale 100 A
Corrente primaria estesa 120 A
Corrente breve di misurazione termica max 6 kA a 50 Hz
Corrente nominale dinamica max 3 kA a 50 Hz
Frequenza nominale 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) min. 1,5 kHz
Lunghezza cavo di collegamento 1 m
Diametro max del conduttore 16 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD SCS 100
Art.: 910936
o similare.

 

Technical data

Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale (IPr ) 100 A
Corrente primaria estesa (IePr ) 120 A
Corrente breve di misurazione termica (Ith ) max 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Corrente nominale dinamica (Idyn ) max 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Frequenza nominale (fr ) 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) min. 1,5 kHz
Diametro massimo del conduttore 16 mm
Lunghezza cavo di collegamento 1 m

Product 910936 was added to Notepad.

Product 910936 was added to the cart.


DRC SD RCS 1000

Trasformatore di corrente a bobina di Rogowski per la misurazione elettronica della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico tra circuito primario (potenza) e circuito secondario (misurazione) fino a 1000 V CAT III.

2 Products

Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Trasformatore di corrente a bobina di Rogowski
per la misurazione elettronica
della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico
tra circuito primario (potenza)
e circuito secondario (misurazione) fino a 1000 V CAT III
Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale 1000 A
Corrente primaria estesa 2000 A
Frequenza nominale 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) 3 kHz
Lunghezza cavo di collegamento 3 m
Diametro max del conduttore 95 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD RCS 1000 3M
Art.: 910937
o similare.

 

Technical data

Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale (IPr ) 1000 A
Corrente primaria estesa (IePr ) 2000 A
Frequenza nominale (fr ) 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) 3 kHz
Errore di posizionamento (εL ) < +/- 1%
Diametro massimo del conduttore 95 mm
Lunghezza cavo di collegamento 3 m

Product 910937 was added to Notepad.

Product 910937 was added to the cart.

Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Trasformatore di corrente a bobina di Rogowski
per la misurazione elettronica
della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico
tra circuito primario (potenza)
e circuito secondario (misurazione) fino a 1000 V CAT III
Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale 1000 A
Corrente primaria estesa 2000 A
Frequenza nominale 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) 3 kHz
Lunghezza cavo di collegamento 1 m
Diametro max del conduttore 95 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SD RCS 1000 1M
Art.: 910938
o similare.

 

Technical data

Classe di precisione 1 (IEC 61869-2)
Corrente primaria nominale (IPr ) 1000 A
Corrente primaria estesa (IePr ) 2000 A
Frequenza nominale (fr ) 50 Hz
Larghezza della banda di frequenza (-3 dB) (BW) 3 kHz
Errore di posizionamento (εL ) < +/- 1%
Diametro massimo del conduttore 95 mm
Lunghezza cavo di collegamento 1 m

Product 910938 was added to Notepad.

Product 910938 was added to the cart.


back to top