Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dispersori di profondità

Per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione.Caratteristiche:
  • nessun ispessimento di sezione sul giunto
  • giunto autochiudente
  • resistenza alla corrosione
  • stoccaggio semplificato e possibilità di trasporto
  • applicazione universale conformemente alle condizioni del terreno sul posto
  • valori di resistenza costanti
  • infissione semplice con martello demolitore

Details

lorem ipsum
Attrezzo per martello demolitore per dispersore di profondità e dispersore tubolare
lorem ipsum

tipo Z

Con perno triplo zigrinato.

4 Products

Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 pz.


Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo Z Fe/tZn Lunghezza picchetto 1000 mm
Dispersore di profondità tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipo di giunto molto resistente alla trazione)
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza picchetto: 1000 mm
Diametro Ø: 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 7,9 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 20 1000 Z STTZN
Art.: 620101
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1) 1000 mm
Diametro Ø (d1) 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 620101 was added to Notepad.

Product 620101 was added to the cart.

Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo Z Fe/tZn Lunghezza picchetto 1500 mm
Dispersore di profondità tipo AZ con perno a tripla zigrinatura (tipo di giunto molto resistente alla trazione)
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza picchetto: 1500 mm
Diametro Ø: 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 7,9 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 20 1500 Z STTZN
Art.: 620151
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1) 1500 mm
Diametro Ø (d1) 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 620151 was added to Notepad.

Product 620151 was added to the cart.

Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 pz.


Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo Z Fe/tZn Lunghezza picchetto 1000 mm
Dispersore di profondità tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipo di giunto molto resistente alla trazione)
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza picchetto: 1000 mm
Diametro Ø: 25 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 12,3 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 25 1000 Z STTZN
Art.: 625101
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1) 1000 mm
Diametro Ø (d1) 25 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 625101 was added to Notepad.

Product 625101 was added to the cart.

Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo Z Fe/tZn Lunghezza picchetto 1500 mm
Dispersore di profondità tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipo di giunto molto resistente alla trazione)
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza picchetto: 1500 mm
Diametro Ø: 25 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 12,3 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 25 1500 Z STTZN
Art.: 625151
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1) 1500 mm
Diametro Ø (d1) 25 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 625151 was added to Notepad.

Product 625151 was added to the cart.


tipo AZ

Con perno zigrinato a scalino.

2 Products

Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 pz.


Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo AZ INOX (AISI 316) Lunghezza picchetto 1000 mm
Dispersore di profondità tipo AZ con perno zigrinato a scalino
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n. : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Lunghezza picchetto: 1000 mm
Diametro Ø: 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 20 1000 AZ V4A
Art.: 620903
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Lunghezza picchetto (l1) 1000 mm
Diametro Ø (d1) 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 620903 was added to Notepad.

Product 620903 was added to the cart.

Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 pz.


Images

Additional information

Dispersore di profondità tipo AZ INOX (AISI 316) Lunghezza picchetto 1500 mm
Dispersore di profondità tipo AZ con perno zigrinato a scalino
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n. : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Lunghezza picchetto: 1500 mm
Diametro Ø: 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: TE 20 1500 AZ V4A
Art.: 620902
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Lunghezza picchetto (l1) 1500 mm
Diametro Ø (d1) 20 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 620902 was added to Notepad.

Product 620902 was added to the cart.


back to top