Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra equipotenziale K12 con morsetti ad innesto

Barra equipotenziale per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

Esecuzione:
– Provato secondo DIN VDE 0618-1
– Marcatura VDE
– Marcatura CE
– Supporti di fissaggio e coperchio in materiale plastico, colore grigio o nero (privo di alogeni)
– Coperchio piombabile/scrivibile
– Morsetti ad innesto Fe/gal Zn
– Con 12 linguette di contatto

Occupazione:
Per Td 1 linguetta
Per Pt 2 linguette

Esecuzione standard

Collegamenti per:
10 conduttori 2,5-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø10 mm.
1 conduttore Pt fino a 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barre equipotenziali K12 con morsetti di ancoraggio
Barre equipotenziali K12 con morsetti di ancoraggio
per il collegamento equipotenziale principale secondo
la norma DIN VDE 0100-410/540 e il
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI: 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 10 x 2,5-95 mm2
Collegamento Td: oppure 10 x -10 mm
Collegamento Pt: 1 x -30 x 4 mm
Materiale barra di contatto: Cu/gal Sn
Sezione: 30 mm2
Fissaggio: [2x] 6 x 8 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS 11AK
Art.: 563200
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale barra di contatto Cu /gal Sn
Sezione 30 mm2
Fissaggio [2x] 6 x 8 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


Esecuzione stabilizzata ai raggi UV

Collegamenti per:
10 conduttori 2,5-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø10 mm.
1 conduttore Pt fino a 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barre equipotenziali K12 stabilizzate ai raggi UV
Barre equipotenziali K12 con morsetti di ancoraggio
per il collegamento equipotenziale principale secondo
la norma DIN VDE 0100-410/540 e il
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI: 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 10 x 2,5-95 mm2
Collegamento Td: oppure 10 x -10 mm
Collegamento Pt: 1 x -30 x 4 mm
Materiale barra di contatto: Cu/gal Sn
Sezione: 30 mm2
Fissaggio: [2x] 6 x 8 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS 11AK UV
Art.: 563201
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale barra di contatto Cu /gal Sn
Sezione 30 mm2
Fissaggio [2x] 6 x 8 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top