Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barre per l'equipotenzialità per ambienti Ex Zona 2/22

Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Le viti sono assicurate conformemente a CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) contro l'allentamento autonomo per mezzo di grova.

6 collegamenti

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 6 collegamenti Cu
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 6
Materiale: Cu
Dimensioni: 295 x 40 x 5 mm
Sezione: 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 6AP M10 CU
Art.: 472207
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Dimensioni (lu x la x p) 295 x 40 x 5 mm
Sezione 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale 6 collegamenti INOX
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 6
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Dimensioni: 295 x 40 x 6 mm
Sezione: 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 6AP M10 V2A
Art.: 472209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni (lu x la x p) 295 x 40 x 6 mm
Sezione 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 collegamenti

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 8 collegamenti Cu
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 8
Materiale: Cu
Dimensioni: 365 x 40 x 5 mm
Sezione: 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 8AP M10 CU
Art.: 472227
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Dimensioni (lu x la x p) 365 x 40 x 5 mm
Sezione 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 8 collegamenti INOX
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 8
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Dimensioni: 365 x 40 x 6 mm
Sezione: 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 8AP M10 V2A
Art.: 472229
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni (lu x la x p) 365 x 40 x 6 mm
Sezione 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 collegamenti

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 10 collegamenti Cu
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 10
Materiale: Cu
Dimensioni: 435 x 40 x 5 mm
Sezione: 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 10AP M10 CU
Art.: 472217
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Dimensioni (lu x la x p) 435 x 40 x 5 mm
Sezione 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 10 collegamenti INOX
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 10
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Dimensioni: 435 x 40 x 6 mm
Sezione: 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 10AP M10 V2A
Art.: 472219
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni (lu x la x p) 435 x 40 x 6 mm
Sezione 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 collegamenti

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 12 collegamenti Cu
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 12
Materiale: Cu
Dimensioni: 505 x 40 x 5 mm
Sezione: 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 12AP M10 CU
Art.: 472237
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Dimensioni (lu x la x p) 505 x 40 x 5 mm
Sezione 200 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale industriale con isolatori 12 collegamenti INOX
Barre equipotenziali per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Idonea anche per l'applicazione in ambienti Ex (con viti autobloccanti)
Stabilizzata ai raggi UV
Numero collegamenti: 12
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Dimensioni: 505 x 40 x 6 mm
Sezione: 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Vite: M10 x 25 mm
Materiale vite / dado: INOX
Esecuzione: con grova
Materiale isolatore: UP
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS I 12AP M10 V2A
Art.: 472239
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni (lu x la x p) 505 x 40 x 6 mm
Sezione 240 mm2
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vite di M10 x 25 mm
Materiale vite / dado INOX
Esecuzione con grova
Materiale isolatore UP
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top