Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

  • Scaricatore per corrente di fulmine, spinterometrico, con fusibile di protezione integrato con portata di corrente di fulmine, con involucro in forma costruttiva compatta
  • Elevatissima capacità di scarica di corrente di fulmine di 35 kA (10/350 µs)
  • Basso livello di protezione (con fusibile di protezione)
  • Elevata capacità di estinzione e limitazione di corrente susseguente tramite tecnologia RADAX-Flow
  • Coordinamento energetico nell'ambito della famiglia di prodotto Red/Line
  • Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella

Details

Montaggio flessibile per mezzo di morsetti di montaggio
lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine unipolare, con fusibile di protezione integrato per reti TN 400 / 690 V e reti IT 400 V; con contatto di telesegnalamento per il controllo a distanza (contatto di scambio pulito).

1 Product

Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM

GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Scaricatore combinato unipolare
con fusibile di protezione integrato
Con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento
Dimensioni: 3 unità
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per la
limitazione della corrente susseguente
Massima tensione continuativa: 440 V AC
Livello di protezione: ≤ 2,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 35 kA
Estinzione di correnti susseguenti di rete: fino a 50 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DBM 1 CI 440 FM
Art.: 961146
o similare.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Classe I
Tensione massima continua AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. protezione di sovracorrente lato rete non necessaria
Contatti FM / forma del contatto scambio pulito

Product 961146 was added to Notepad.

Product 961146 was added to the cart.


DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine unipolare, con fusibile di protezione integrato per reti TN / IT 690 V; con contatto di telesegnalamento per il controllo a distanza (contatto di scambio pulito).

1 Product

Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM

GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Scaricatore coordinato per corrente di fulmine,
unipolare con fusibile di protezione integrato
Con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento
Dimensioni: 3 unità
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per la
limitazione della corrente susseguente
Massima tensione continuativa: 760 V AC
Livello di protezione: ≤ 4,0 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 35 kA
Estinzione di correnti susseguenti di rete: fino a 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DBM 1 CI 760 FM
Art.: 961176
o similare.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Classe I
Tensione massima continua AC (UC ) 760 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Max. protezione di sovracorrente lato rete non necessaria
Contatti FM / forma del contatto scambio pulito

Product 961176 was added to Notepad.

Product 961176 was added to the cart.


back to top