Tubo portante DEHNcon-H per conduttura HVI con asta di captazione 2500 mm PRFV/Al Tubi portanti PRFV/Al con connessione terminale collocata all’interno per la conduttura HVI, per il rispetto della distanza di separazione dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3). I tubi portanti sono dimensionati secondo Eurocodice 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una velocità delle raffiche di vento non superiore a 140 km/h. Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro PRFV Fattore di materiale km = 0,7 Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV, a 1 parte, combinato con punta di captazione Ø 10 mm lunghezza 2500 mm in Al
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Art.: 105281
o similare.
Technical data
Materiale tubo portante
PRFV / Al
Lunghezza tubo portante
1955 mm
Lunghezza asta di captazione
2500 mm
Diametro Ø esterno PRFV
50 mm
Max. velocità delle raffiche di vento
140 km/h
Riferimento normativo
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Materiale tubo portante
PRFV / Al
Lunghezza tubo portante
1955 mm
Lunghezza asta di captazione
2500 mm
Materiale punta di captazione
Al
Lunghezza di trasporto
2500 mm
Diametro Ø esterno PRFV
50 mm
Lunghezza isolamento
1560 mm
Spessore parete
4 mm
Coefficiente di materiale km
0,7
Temperatura d'esercizio continuo
-50 °C ... +100 °C
Esecuzione
stabilizzata ai raggi UV
Boccola
60 x 5 mm
Max. velocità delle raffiche di vento
140 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm
200 N (tubo portante dell’isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm
200 N (tubo portante dell’isolatore in base a 62561-8)