Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Cu/gal Sn |
Zakres zacisku (drut / drut) | 5-12.5 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 16-95 mm2 |
Prąd udarowy (10/350 μs) nieiskrzący | 25 kA |
Prąd zwarciowy (50 Hz) (0,1 s) nieiskrzący | 1.65 kA |
Spełnia wymagania normy | based on EN 62561-1 |
Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Cu/gal Sn |
Zakres zacisku (drut / drut) | 5-16 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 16-150 mm2 |
Prąd udarowy (10/350 μs) nieiskrzący | 25 kA |
Prąd zwarciowy (50 Hz) (0,1 s) nieiskrzący | 1.65 kA |
Spełnia wymagania normy | based on EN 62561-1 |