Zacisk wyrównawczy do korytek kablowych i płytek wyrównawczych
Equipotential bonding clamp (PAK) for cable trays
– Connection only with ring equipotential bonding conductor (tinned copper cable)
– For mounting on the perforated cable tray or on the equipotential bonding plate (PAP 1 / PAP 2)
– EB clamp to be mounted approx. every 0.5 m
6 Products
Part No. 306200 PAK 35 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327368, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 113.40 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 35 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M8 x 40 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306201 PAK 50 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327375, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 50 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M8 x 40 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306202 PAK 70 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327351, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 70 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M8 x 40 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306204 PAK 35 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336766, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.20 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 35 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M6 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306205 PAK 50 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 50 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M6 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306206 PAK 70 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336780, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 94.20 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX KB ER or PAP 2 EX KB ER or cable tray or wide span cable tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 70 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M6 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Zacisk wyrównawczy do siatkowych korytek kablowych
Equipotential bonding clamp PAK for wire cable trays
– Connection only with ring equipotential bonding conductor 35 mm², Part No. 832 838 (tinned copper cable)
– For mounting on the wire cable tray or on the EB plate (PAP 1 / PAP 2)
– EB clamp to be mounted approx. every 0.5 m
1 Product
Part No. 306203 PAK 35 M8 EX GI ER
GTIN 4013364327382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP 1 EX GI ER or PAP 2 EX GI ER or lattice tray |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 35 mm², Cu/gal Sn |
Śruba | M8 x 40 mm |
Materiał śruby / nakrętki | StSt |
Nr materiału | 1.4301 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306210 PAP 1 EX KB ER
GTIN 4013364327399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 374.00 g, PU: 15.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wymiary | 120 x 180 mm |
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową | 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, strain relief 3x cable clamp M6 |
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych | PAK ... EX KB ER |
Otwory mocujące do korytka kablowego | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306211 PAP 2 EX KB ER
GTIN 4013364327405, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 401.00 g, PU: 15.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wymiary | 120 x 195 mm |
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową | 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm |
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych | PAK ... EX KB ER |
Otwory mocujące do korytka kablowego | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306212 PAP 1 EX GI ER
GTIN 4013364327412, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 384.00 g, PU: 15.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wymiary | 120 x 180 mm |
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową | 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, strain relief 3x cable clamp M6 |
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych | PAK ... EX KB ER |
Otwory mocujące do siatkowego korytka kablowego | lattice tray [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306213 PAP 2 EX GI ER
GTIN 4013364327429, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 391.50 g, PU: 15.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wymiary | 120 x 195 mm |
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową | 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm |
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych | PAK ... EX KB ER |
Otwory mocujące do siatkowego korytka kablowego | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) | 1.5 kA |
Prąd zwarciowy DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306220 SBD 60 PAK 35 EX ER
GTIN 4013364327436, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wymiary | Ø60 mm |
Zakres zacisku (uziom otokowy) | 35 mm², Cu/gal Sn |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306230 MPE S 35 ER
GTIN 4013364327443, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 10.60 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP1 EX KB ER or PAP1 EX GI ER |
Zakres zacisku (linka miedziana) | 35 mm² |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306231 MPE S 50/70 ER
GTIN 4013364327450, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 12.40 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Przyłączenie do | PAP1 EX KB ER or PAP1 EX GI ER |
Zakres zacisku (linka miedziana) | 50 bzw. 70 mm² |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 306240 SM SS M6 ER
GTIN 4013364327467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.25 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wykonanie | M6 |
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) | 2/22 |
Part No. 505901 SKM M6 DIN 934 V2A
GTIN 4013364019355, Customs tariff No. (EU): 73181639, Gross weight: 2.10 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wykonanie | M6 |
Part No. 524906 FR A6 V2A
GTIN 4013364004009, Customs tariff No. (EU): 73182100, Gross weight: 1.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | StSt |
Wykonanie | A6 |