Your dashboard services.
Register to access all tools.

Iglice odgromowe

Do ochrony struktur na dachu, kominów itd., także do ustawiania na podstawie betonowej.
W zależności od obciążenia wiatrem może być wymagane zastosowanie dodatkowych mocowań, np. wsporników dystansujących DEHNiso.

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Średnica 10 mm, fazowana

Zaprojektowane specjalnie do podstaw betonowych do montażu klinowego 8,5 kg (art. nr 102 075) lub do mocowania za pomocą uchwytów przewodów.

3 Products

Part No. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.00 g, PU: 20.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 10 mm i długości całkowitej 1000 mm, aluminium
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do montażu z użyciem podstaw betonowych do montażu klinowego 8,5 kg (art. nr 102 075) lub do mocowania za pomocą uchwytów przewodów.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 10 1000 AL
Nr kat.: 101000
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 10 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2

Product 101000 was added to Notepad.

Product 101000 was added to the cart.

Part No. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 10 mm i długości całkowitej 1000 mm, stal nierdzewna
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do montażu z użyciem podstaw betonowych do montażu klinowego 8,5 kg (art. nr 102 075) lub do mocowania za pomocą uchwytów przewodów.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: stal nierdzewna
Średnica Ø: 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 10 1000 V2A
Nr kat.: 101009
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1000 mm
Materiał stal nierdzewna
Średnica Ø 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 101009 was added to Notepad.

Product 101009 was added to the cart.

Part No. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 700.00 g, PU: 20.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 10 mm i długości całkowitej 1000 mm, miedź
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do montażu z użyciem podstaw betonowych do montażu klinowego 8,5 kg (art. nr 102 075) lub do mocowania za pomocą uchwytów przewodów.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: miedź
Średnica Ø: 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 10 1000 CU
Nr kat.: 101007
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1000 mm
Materiał miedź
Średnica Ø 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 101007 was added to Notepad.

Product 101007 was added to the cart.


Średnica 16 mm, fazowana

8 Products

Part No. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 820.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 1500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.
Także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 1500 AL
Nr kat.: 104150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 104150 was added to Notepad.

Product 104150 was added to the cart.

Part No. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 2000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 2000 AL
Nr kat.: 104200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 104200 was added to Notepad.

Product 104200 was added to the cart.

Part No. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.40 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 2500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, także do
ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 2500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 2500 AL
Nr kat.: 104250
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 104250 was added to Notepad.

Product 104250 was added to the cart.

Part No. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.68 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 3000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 3000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 3000 AL
Nr kat.: 104300
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 104300 was added to Notepad.

Product 104300 was added to the cart.

Part No. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 1000 mm, stal HDG
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 1000 STTZN
Nr kat.: 483100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1000 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 483100 was added to Notepad.

Product 483100 was added to the cart.

Part No. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.00 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 1250 mm, stal HDG
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1250 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 1250 STTZN
Nr kat.: 483125
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1250 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 483125 was added to Notepad.

Product 483125 was added to the cart.

Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 1500 mm, stal HDG
Pręty uziemiające do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Lub jako pręt uziemiający do podłączania
przewodów odprowadzających do instalacji uziemiającej
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 1500 STTZN
Nr kat.: 483150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 483150 was added to Notepad.

Product 483150 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 2000 mm, stal HDG
Iglice odgromowe / pręty uziemiające do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Lub jako pręt uziemiający do podłączania
przewodów odprowadzających do instalacji uziemiającej
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Nr kat.: 483200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.


Ze zwężeniem, fazowana

Długość zwężenia po 1000 mm.

7 Products

Part No. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 1500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 1500 AL
Nr kat.: 103210
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103210 was added to Notepad.

Product 103210 was added to the cart.

Part No. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 AL
Nr kat.: 103220
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103220 was added to Notepad.

Product 103220 was added to the cart.

Part No. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 2500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 2500 AL
Nr kat.: 103230
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103230 was added to Notepad.

Product 103230 was added to the cart.

Part No. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 3000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 3000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 3000 AL
Nr kat.: 103240
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103240 was added to Notepad.

Product 103240 was added to the cart.

Part No. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 3500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, także do
ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 3500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 3500 AL
Nr kat.: 103250
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103250 was added to Notepad.

Product 103250 was added to the cart.

Part No. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 4000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, także do
ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 4000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 4000 AL
Nr kat.: 103260
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103260 was added to Notepad.

Product 103260 was added to the cart.

Part No. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 5000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, także do
ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 5000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: fazowana
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 10 5000 AL
Nr kat.: 103280
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie fazowana
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103280 was added to Notepad.

Product 103280 was added to the cart.


Ze zwężeniem, gwint M16

Długość zwężenia po 1000 mm.

6 Products

Part No. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 1500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 1500 AL
Nr kat.: 103211
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103211 was added to Notepad.

Product 103211 was added to the cart.

Part No. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 2000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 2000 AL
Nr kat.: 103221
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103221 was added to Notepad.

Product 103221 was added to the cart.

Part No. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 2500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 2500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 2500 AL
Nr kat.: 103231
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103231 was added to Notepad.

Product 103231 was added to the cart.

Part No. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 3000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 3000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 3000 AL
Nr kat.: 103241
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103241 was added to Notepad.

Product 103241 was added to the cart.

Part No. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 3500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 3500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 3500 AL
Nr kat.: 103251
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103251 was added to Notepad.

Product 103251 was added to the cart.

Part No. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.73 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa ze zwężeniem 16/10 mm, M16, długość całkowita 4000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, do ustawiania
w podstawach betonowych z adapterem gwintowanym M16
Długość całkowita: 4000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Wykonanie: M16
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS M16 10 4000 AL
Nr kat.: 103261
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Wykonanie M16
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103261 was added to Notepad.

Product 103261 was added to the cart.


Iglice odgromowe rurowe ze zwężeniem 16 / 10 mm

Wykonanie lekkie; Długość zwężenia po 1000 mm.

12 Products

Part No. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 360.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 1500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 AL
Nr kat.: 103410
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103410 was added to Notepad.

Product 103410 was added to the cart.

Part No. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 500.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 AL
Nr kat.: 103420
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103420 was added to Notepad.

Product 103420 was added to the cart.

Part No. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 570.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 2500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 AL
Nr kat.: 103430
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103430 was added to Notepad.

Product 103430 was added to the cart.

Part No. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 3000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 3000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 AL
Nr kat.: 103440
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103440 was added to Notepad.

Product 103440 was added to the cart.

Part No. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 900.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 3500 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 3500 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 3500 AL
Nr kat.: 103450
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3500 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103450 was added to Notepad.

Product 103450 was added to the cart.

Part No. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 4000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 4000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 4000 AL
Nr kat.: 103460
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103460 was added to Notepad.

Product 103460 was added to the cart.

Part No. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 5000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 5000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 5000 AL
Nr kat.: 103480
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103480 was added to Notepad.

Product 103480 was added to the cart.

Part No. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 1500 mm, miedź
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: miedź
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 CU
Nr kat.: 103417
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał miedź
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103417 was added to Notepad.

Product 103417 was added to the cart.

Part No. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 1500 mm, stal nierdzewna
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: stal nierdzewna
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 V2A
Nr kat.: 103419
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał stal nierdzewna
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103419 was added to Notepad.

Product 103419 was added to the cart.

Part No. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2000 mm, stal nierdzewna
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 2000 mm
Materiał: stal nierdzewna
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 V2A
Nr kat.: 103429
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2000 mm
Materiał stal nierdzewna
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103429 was added to Notepad.

Product 103429 was added to the cart.

Part No. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.05 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 2500 mm, stal nierdzewna
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 2500 mm
Materiał: stal nierdzewna
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 V2A
Nr kat.: 103439
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 2500 mm
Materiał stal nierdzewna
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103439 was added to Notepad.

Product 103439 was added to the cart.

Part No. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.57 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem 16/10 mm, długość całkowita 3000 mm, stal nierdzewna
Iglice odgromowe rurowe do ochrony struktur na dachu,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Wykonanie lekkie
Długość całkowita: 3000 mm
Materiał: stal nierdzewna
Średnica Ø: 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 V2A
Nr kat.: 103449
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 3000 mm
Materiał stal nierdzewna
Średnica Ø 16 / 10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 103449 was added to Notepad.

Product 103449 was added to the cart.


Z kutym oczkiem

Oraz śruba zaciskowa do połączenia drutu okrągłego 7-10 mm.

2 Products

Part No. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.64 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa z kutym oczkiem, długość całkowita 1000 mm, stal HDG
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FSS 16 1000 KS STTZN
Nr kat.: 100100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1000 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Zakres zacisku (przyłączenie) 7-10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 100100 was added to Notepad.

Product 100100 was added to the cart.

Part No. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.44 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa z kutym oczkiem, długość całkowita 1500 mm, stal HDG
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Długość całkowita: 1500 mm
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FSS 16 1500 KS STTZN
Nr kat.: 100150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 1500 mm
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Średnica Ø 16 mm
Zakres zacisku (przyłączenie) 7-10 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 100150 was added to Notepad.

Product 100150 was added to the cart.


Średnica 16 mm, do przycinania na długość w miejscu montażu

1 Product

Part No. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Customs tariff No. (EU): 76042910, Gross weight: 3.32 kg/Stk, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 6000 mm, AlMgSi
Iglice odgromowe do ochrony struktur na dachu,
fazowane, do przycinania na długość w miejscu montażu
Długość całkowita: 6000 mm
Materiał: AlMgSi
Średnica Ø: 16 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 6000 AL
Nr kat.: 104600
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 6000 mm
Materiał AlMgSi
Średnica Ø 16 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2

Product 104600 was added to Notepad.

Product 104600 was added to the cart.


back to top