Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Uchwyt na iglicę | 50 mm |
Promień (statyw) | 600 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1400 x 1200 mm |
Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Uchwyt na iglicę | 50 mm |
Promień (statyw) | 1450 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 2900 x 2500 mm |
Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Długość słupka środkowego | 600 mm |
Uchwyt na iglicę | 50 mm |
Promień (statyw) | 600 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1200 x 1200 mm |
Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Długość słupka środkowego | 1450 mm |
Uchwyt na iglicę | 50 mm |
Promień (statyw) | 1450 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 2400 x 2400 mm |
Wykonanie na zawiasach ze stali ocynkowanej ogniowo
For air-termination rods D40 mm or supporting tubes D50 mm length 3200 mm (e.g. Part No. 105 440 or 105 300) without additional fixing at construction elements.
Connection with double cleat for 2x Rd 8-10 mm [lightning current carrying capability 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN
GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | St/tZn |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 560 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1200 x 1330 mm |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-1 |
Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A
GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | StSt |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 590 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1230 x 1370 mm |
Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A
GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | StSt |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 1155 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 2050 x 2300 mm |