Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsecure modular

  • skoordynowany ogranicznik przepięć na bazie iskiernika składający się z podstawy i wymienego modułu ochronnego
  • specjalne wykonanie iskierników do instalacji DC (prądu stałego)
  • zdolność odprowadzania prądów udarowych do 25 kA (10/350 µs)
  • bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard SE DC ...
  • niski napięciowy poziom ochrony
  • optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony)
  • łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł

DEHNsecure M 1 ...

Skoordynowany modułowy jednobiegunowy ogranicznik przepięć do instalacji stałoprądowych.

3 Products

Part No. 971121 DSE M 1 60

GTIN 4013364138582, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 60
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 60
Nr kat.: 971121
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Certyfikaty UL
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym

Product 971121 was added to Notepad.

Product 971121 was added to the cart.

Part No. 971120 DSE M 1 220

GTIN 4013364133631, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 268.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 220
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 220 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 220
Nr kat.: 971120
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 220 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym

Product 971120 was added to Notepad.

Product 971120 was added to the cart.

Part No. 971122 DSE M 1 242

GTIN 4013364144477, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 273.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 242
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 242 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 242
Nr kat.: 971122
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 242 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym
– Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V

Product 971122 was added to Notepad.

Product 971122 was added to the cart.


DEHNsecure M 1 ... FM

Skoordynowany modułowy dwubiegunowy ogranicznik przepięć do instalacji stałoprądowych; ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

3 Products

Part No. 971126 DSE M 1 60 FM

GTIN 4013364138599, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 304.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 60 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 60 FM
Nr kat.: 971126
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Certyfikaty UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym

Product 971126 was added to Notepad.

Product 971126 was added to the cart.

Part No. 971125 DSE M 1 220 FM

GTIN 4013364133648, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 241.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 220 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 220 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 220 FM
Nr kat.: 971125
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 220 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym

Product 971125 was added to Notepad.

Product 971125 was added to the cart.

Part No. 971127 DSE M 1 242 FM

GTIN 4013364144484, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 269.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 1 242 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć, szerokość: 2 moduły
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 242 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 25 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 1 242 FM
Nr kat.: 971127
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 242 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym
– Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V

Product 971127 was added to Notepad.

Product 971127 was added to the cart.


DEHNsecure M 2P ... (FM)

Skoordynowany modułowy dwubiegunowy ogranicznik przepięć do instalacji stałoprądowych do 60 V (układ połączeń "1+1"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 971221 DSE M 2P 60

GTIN 4013364138612, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 638.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 2P 60
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość 4 moduły
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 50 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 2P 60
Nr kat.: 971221
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Napięciowy poziom ochrony (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Certyfikaty UL

Product 971221 was added to Notepad.

Product 971221 was added to the cart.

Part No. 971226 DSE M 2P 60 FM

GTIN 4013364138629, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 675.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany ogranicznik przepięć DEHNsecure M 2P 60 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia skoordynowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
technika iskiernikowa
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 50 kA
Wytrzymałość zwarciowa DC: 25 kA
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DSE M 2P 60 FM
Nr kat.: 971226
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Napięciowy poziom ochrony (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 250 A gL
Certyfikaty UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 971226 was added to Notepad.

Product 971226 was added to the cart.


back to top