Zacisk uziemiający / modułowy system okablowania
Details
Part No. 900617 MVS 1 2
GTIN 4013364086593, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 9.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 2 |
Maksymalna długość montażowa | 2 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900615 MVS 1 3
GTIN 4013364086562, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 14.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 3 |
Maksymalna długość montażowa | 3 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900610 MVS 1 4
GTIN 4013364048553, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 18.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 4 |
Maksymalna długość montażowa | 4 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900815 MVS 1 6
GTIN 4013364087996, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 28.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 6 |
Maksymalna długość montażowa | 6 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900848 MVS 1 7
GTIN 4013364107816, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 33.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 7 |
Maksymalna długość montażowa | 7 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900611 MVS 1 8
GTIN 4013364048560, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 38.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 8 |
Maksymalna długość montażowa | 8 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900612 MVS 1 57
GTIN 4013364069428, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 288.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowa |
Liczba biegunów | 57 |
Maksymalna długość montażowa | 57 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900595 MVS 3 6 6
GTIN 4013364078208, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 57.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | trójfazowa |
Liczba biegunów | 6 |
Maksymalna długość montażowa | 6 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900839 MVS 3 6 9
GTIN 4013364153059, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 13.99 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | trójfazowa |
Liczba biegunów | 6 |
Maksymalna długość montażowa | 9 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900814 MVS 4 8 11
GTIN 4013364091115, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 113.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | czterofazowa |
Liczba biegunów | 8 |
Maksymalna długość montażowa | 11 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900850 MVS 4 8 8
GTIN 4013364460379, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 65.70 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
Wykonanie | czterofazowa |
Liczba biegunów | 8 |
Maksymalna długość montażowa | 8 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 10 mm2 |
Part No. 900614 MVS 4 56
GTIN 4013364072534, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | czterofazowa |
Liczba biegunów | 56 |
Maksymalna długość montażowa | 56 moduł(y) |
Przekrój znamionowy | 16 mm2 |
Part No. 900849 MVS 1 4 8 TT
GTIN 4013364473348, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 119.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 4 |
Wymiary | 166 x 38,1 x 22 mm |
Maksymalny udarowy prąd piorunowy (10/350 µs) zgodnie z DIN EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
Materiał przewodu elektrycznego | E-Cu-ETP |
Materiał izolacji | PC |
Przekrój przyłącza zacisku zasilania | 10-50 mm² (linka lub wielodrutowo) / 6-35 mm² (linka z tulejką kablową) |
Maksymalny moment dokręcenia śruby zaciskowej | 7 Nm |
Wersja izolowana | tak |
Part No. 900460 EB 1 2 1.5
GTIN 4013364244146, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 40.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 2 |
Wymiary | 34 x 60 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900418 EB 1 3 1.5
GTIN 4013364159884, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 3 |
Wymiary | 34 x 85 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900429 EB 1 4 1.5
GTIN 4013364159891, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 59.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 4 |
Wymiary | 34 x 112 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900419 EB 1 2 5
GTIN 4013364156821, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 2 |
Wymiary | 34 x 77 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900411 EB DG 1000 1 3
GTIN 4013364107205, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 54.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 3 |
Wymiary | 34 x 112 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900417 EB 1 4 9
GTIN 4013364120419, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 66.40 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 4 |
Wymiary | 34 x 148 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900461 EB 1 3 10
GTIN 4013364260559, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 3 |
Wymiary | 34 x 158 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |
Part No. 900462 EB 1 4 13
GTIN 4013364260566, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | jednofazowy |
Liczba biegunów | 4 |
Wymiary | 34 x 212 x 28 mm |
Materiał | mosiądz miedziowany i ocynowany |
Zacisk przyłączeniowy | do 25 mm2 |