Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zacisk uziemiający / modułowy system okablowania

Umożliwia kompaktowe połączenie ograniczników ze sobą i z innymi urządzeniami montowanymi na szynie.

Details

lorem ipsum

Szyna grzebieniowa jednofazowa, dwubiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 2 ograniczników przepięć DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900617 MVS 1 2

GTIN 4013364086593, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 9.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, dwubiegunowa MVS 1 2
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 2-biegunowa, 16 mm²
do mostkowania na przewodzie uziemiającym np.
2 ograniczników przepięć DEHNguard S
Maks. długość montażu: 2 moduły, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 2
Nr kat.: 900617
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 2
Maksymalna długość montażowa 2 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900617 was added to Notepad.

Product 900617 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, trójbiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 3 ograniczników przepięć DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900615 MVS 1 3

GTIN 4013364086562, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 14.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, trójbiegunowa MVS 1 3
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 3-biegunowa, 16 mm²
do mostkowania na przewodzie uziemiającym np.
3 ograniczników przepięć DEHNguard S
Maks. długość montażu: 3 moduły, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 3
Nr kat.: 900615
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 3
Maksymalna długość montażowa 3 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900615 was added to Notepad.

Product 900615 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, czterobiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 4 ograniczników przepięć DEHNguard S.

1 Product

Part No. 900610 MVS 1 4

GTIN 4013364048553, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 18.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, czterobiegunowa MVS 1 4
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 4-biegunowa, 16 mm² do
mostkowania na przewodzie uziemiającym np.
4 ograniczników przepięć DEHNguard S.
Maks. długość montażu: 4 moduły, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 4
Nr kat.: 900610
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 4
Maksymalna długość montażowa 4 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900610 was added to Notepad.

Product 900610 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, sześciobiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 3 ograniczników typu 1 w obudowie 2-modułowej.

1 Product

Part No. 900815 MVS 1 6

GTIN 4013364087996, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 28.80 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, sześciobiegunowa MVS 1 6
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 6-biegunowa, 16 mm²
do mostkowania na przewodzie uziemiającym np.
6 ograniczników przepięć DEHNguard S
Maks. długość montażu: 6 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 6
Nr kat.: 900815
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 6
Maksymalna długość montażowa 6 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900815 was added to Notepad.

Product 900815 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, siedmiobiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 3 ograniczników przepięć DEHNbloc Maxi lub 1 ogranicznika DEHNgap Maxi w przypadku stosowania w układzie połączeń „3+1”.

1 Product

Part No. 900848 MVS 1 7

GTIN 4013364107816, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 33.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, siedmiobiegunowa MVS 1 7
Szyna grzebieniowa do mostkowania na przewodzie uziemiającym urządzeń ochrony odgromowej
i ograniczników przepięć lub kombinacji tych urządzeń
jednofazowa, 7-biegunowa, 16 mm²
Maks. długość montażu: 7 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 7
Nr kat.: 900848
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 7
Maksymalna długość montażowa 7 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900848 was added to Notepad.

Product 900848 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, ośmiobiegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym np. 4 ograniczników przepięć DEHNbloc Maxi.

1 Product

Part No. 900611 MVS 1 8

GTIN 4013364048560, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 38.10 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, ośmiobiegunowa MVS 1 8
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 8-biegunowa, 16 mm² do mostkowania na przewodzie uziemiającym
np. 4 ograniczników przepięć DEHNbloc M
Maks. długość montażu: 8 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 8
Nr kat.: 900611
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 8
Maksymalna długość montażowa 8 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900611 was added to Notepad.

Product 900611 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, 57-biegunowa

Do mostkowania na przewodzie uziemiającym środków ochrony odgromowej i ograniczników przepięć lub kombinacji tych urządzeń.

1 Product

Part No. 900612 MVS 1 57

GTIN 4013364069428, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 288.10 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 57biegunowa MVS 1 57
Szyna grzebieniowa, jednofazowa, 57-biegunowa, 16 mm² do mostkowania na przewodzie uziemiającym
środków ochrony odgromowej i ograniczników przepięć
lub kombinacji tych urządzeń
Maks. długość montażu: 57 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 57
Nr kat.: 900612
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowa
Liczba biegunów 57
Maksymalna długość montażowa 57 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900612 was added to Notepad.

Product 900612 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa trójfazowa, sześciobiegunowa, 6 modułów

Do podłączania ograniczników przepięć po stronie fazy.

1 Product

Part No. 900595 MVS 3 6 6

GTIN 4013364078208, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 57.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, trójfazowa, sześciobiegunowa, 6 modułów, MVS 3 6 6
Szyna grzebieniowa, trójfazowa, 6-biegunowa, 16 mm² do
podłączania ograniczników przepięć po stronie fazy
Maks. długość montażu: 6 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 3 6 6
Nr kat.: 900595
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie trójfazowa
Liczba biegunów 6
Maksymalna długość montażowa 6 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900595 was added to Notepad.

Product 900595 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa trójfazowa, sześciobiegunowa, 9 modułów

Do podłączania po stronie fazy trójbiegunowych ograniczników przepięć do uchwytów bezpiecznika (w obudowach 1,5-modułowych)

1 Product

Part No. 900839 MVS 3 6 9

GTIN 4013364153059, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 13.99 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, trójfazowa, sześciobiegunowa, 9 modułów, MVS 3 6 9
Szyna grzebieniowa, trójfazowa, 6-biegunowa, 16 mm² do
podłączania po stronie fazy urządzeń montowanych na szynie
do ograniczników przepięć DEHNguard
Maks. długość montażu: 9 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 3 6 9
Nr kat.: 900839
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie trójfazowa
Liczba biegunów 6
Maksymalna długość montażowa 9 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900839 was added to Notepad.

Product 900839 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa czterofazowa, ośmiobiegunowa

Do podłączania po stronie fazy urządzeń montowanych na szynie do DEHNventil M TNS i TT.

2 Products

Part No. 900814 MVS 4 8 11

GTIN 4013364091115, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 113.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, czterofazowa, ośmiobiegunowa MVS 4 8 11
Szyna grzebieniowa, czterofazowa, 8-biegunowa, 16 mm²
do podłączania po stronie fazy urządzeń montowanych na szynie
do ograniczników przepięć
Maks. długość montażu: 11 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 4 8 11
Nr kat.: 900814
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie czterofazowa
Liczba biegunów 8
Maksymalna długość montażowa 11 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900814 was added to Notepad.

Product 900814 was added to the cart.

Part No. 900850 MVS 4 8 8

GTIN 4013364460379, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 65.70 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, czterofazowa, ośmiobiegunowa MVS 4 8 8
Szyna grzebieniowa, czterofazowa, 8-biegunowa, 10 mm²
do podłączania po stronie fazy urządzeń montowanych na szynie
do ograniczników przepięć
Maks. długość montażu: 8 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 4 8 8
Nr kat.: 900850
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie czterofazowa
Liczba biegunów 8
Maksymalna długość montażowa 8 moduł(y)
Przekrój znamionowy 10 mm2

Product 900850 was added to Notepad.

Product 900850 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa czterofazowa, 56-biegunowa

Do podłączania ograniczników przepięć po stronie fazy.

1 Product

Part No. 900614 MVS 4 56

GTIN 4013364072534, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna grzebieniowa, czterofazowa, 56-biegunowa MVS 4 56
Szyna grzebieniowa, czterofazowa, 56-biegunowa, 16 mm²
do podłączania ograniczników przepięć po stronie fazy
Maks. długość montażu: 56 modułów, DIN 43880

Producent: DEHN
Typ: MVS 4 56
Nr kat.: 900614
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie czterofazowa
Liczba biegunów 56
Maksymalna długość montażowa 56 moduł(y)
Przekrój znamionowy 16 mm2

Product 900614 was added to Notepad.

Product 900614 was added to the cart.


Szyna grzebieniowa jednofazowa, ośmiobiegunowa, 8 modułów

Modułowy zacisk przewodów do sieci o układzie TT, izolowany, jednofazowy, czterobiegunowy, z zaciskiem przyłączeniowym do 50 mm².

1 Product

Part No. 900849 MVS 1 4 8 TT

GTIN 4013364473348, Customs tariff No. (EU): 85369001, Gross weight: 119.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Modułowy system okablowania, czterobiegunowy MVS 1 4 8 TT
Do połączenia potencjału N
ograniczników przepięć w sieci o układzie TT
Nadaje się np. do 3x DEHNvenCI 255 (FM)
oraz 1x DEHNgap Maxi 1 255
Zacisk przyłączeniowy do 50 mm²
izolowany, jednofazowy, 4-biegunowy
Wymiary: 166 x 38 x 22 mm

Producent: DEHN
Typ: MVS 1 4 8 TT
Nr kat.: 900849
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 4
Wymiary 166 x 38,1 x 22 mm
Maksymalny udarowy prąd piorunowy (10/350 µs) zgodnie z DIN EN 61643-11 (Iimp ) 100 kA
Materiał przewodu elektrycznego E-Cu-ETP
Materiał izolacji PC
Przekrój przyłącza zacisku zasilania 10-50 mm² (linka lub wielodrutowo) / 6-35 mm² (linka z tulejką kablową)
Maksymalny moment dokręcenia śruby zaciskowej 7 Nm
Wersja izolowana tak

Product 900849 was added to Notepad.

Product 900849 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 1,5-modułowych, jednofazowy, dwubiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 2 ograniczników przepięć w obudowie 1,5-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900460 EB 1 2 1.5

GTIN 4013364244146, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 40.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający dwubiegunowy EB 1 2 1.5
Zacisk uziemiający do połączenia po stronie uziemienia
np. 2 ograniczników przepięć
w 1,5-modułowej obudowie z wielofunkcyjnym zaciskiem przyłączeniowym
Jednofazowy, 2-biegunowy
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (31 x 60 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 2 1.5
Nr kat.: 900460
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 2
Wymiary 34 x 60 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900460 was added to Notepad.

Product 900460 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 1,5-modułowych, jednofazowy, trójbiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 3 ograniczników przepięć w obudowie 1,5-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900418 EB 1 3 1.5

GTIN 4013364159884, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający trójbiegunowy EB 1 3 1.5
Zacisk uziemiający do połączenia po stronie uziemienia
np. 3 ograniczników przepięć
w 1,5-modułowej obudowie z wielofunkcyjnym zaciskiem przyłączeniowym
Jednofazowy, 3-biegunowy
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (31 x 85 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 3 1.5
Nr kat.: 900418
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 3
Wymiary 34 x 85 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900418 was added to Notepad.

Product 900418 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 1,5-modułowych, jednofazowy, czterobiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 4 ograniczników przepięć w obudowie 1,5-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900429 EB 1 4 1.5

GTIN 4013364159891, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 59.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający czterobiegunowy EB 1 4 1.5
Zacisk uziemiający do połączenia po stronie uziemienia
np. 4 ograniczników przepięć
w 1,5-modułowej obudowie z wielofunkcyjnym zaciskiem przyłączeniowym
Jednofazowy, 4-biegunowy
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (31 x 85 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 4 1.5
Nr kat.: 900429
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 4
Wymiary 34 x 112 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900429 was added to Notepad.

Product 900429 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 2-modułowych, jednofazowy, dwubiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 2 ograniczników przepięć w obudowie 2-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900419 EB 1 2 5

GTIN 4013364156821, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający dwubiegunowy EB 1 2 5
Zacisk uziemiający do mostkowania na przewodzie uziemiającym
np. 2 ograniczników DEHNguard 1000 (z zestykiem zdalnej sygnalizacji), jednofazowy, 2-biegunowy,
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (34 x 77 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 2 5
Nr kat.: 900419
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 2
Wymiary 34 x 77 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900419 was added to Notepad.

Product 900419 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 2-modułowych, jednofazowy, trójbiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 3 ograniczników przepięć w obudowie 2-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900411 EB DG 1000 1 3

GTIN 4013364107205, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 54.10 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający trójbiegunowy EB DG 1000 1 3
Zacisk uziemiający do mostkowania na przewodzie uziemiającym
np. 3 ograniczników DEHNguard 1000 (z zestykiem zdalnej sygnalizacji), jednofazowy, 3-biegunowy,
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (34 x 112 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB DG 1000 1 3
Nr kat.: 900411
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 3
Wymiary 34 x 112 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900411 was added to Notepad.

Product 900411 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 2-modułowych, jednofazowy, czterobiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 4 ograniczników przepięć w obudowie 2-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900417 EB 1 4 9

GTIN 4013364120419, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 66.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający czterobiegunowy EB 1 4 9
Zacisk uziemiający do mostkowania na przewodzie uziemiającym np.
4 ograniczników DEHNbloc M 1 ... (FM)
jednofazowy, 4-biegunowy,
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (34 x 148 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 4 9
Nr kat.: 900417
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 4
Wymiary 34 x 148 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900417 was added to Notepad.

Product 900417 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 3-modułowych, jednofazowy, trójbiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 3 ograniczników przepięć w obudowie 3-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900461 EB 1 3 10

GTIN 4013364260559, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający do obudów 3-modułowych, jednofazowy, trójbiegunowy
Zacisk uziemiający do połączenia po stronie uziemienia
np. 3 ograniczników przepięć
w 3-modułowej obudowie z wielofunkcyjnym zaciskiem przyłączeniowym
Jednofazowy, 3-biegunowy
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (31 x 153 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 3 10
Nr kat.: 900461
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 3
Wymiary 34 x 158 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900461 was added to Notepad.

Product 900461 was added to the cart.


Zacisk uziemiający do obudów 3-modułowych, jednofazowy, czterobiegunowy

Zacisk uziemiający do mostkowania np. 4 ograniczników przepięć w obudowie 3-modułowej, z zaciskiem przyłączeniowym.

1 Product

Part No. 900462 EB 1 4 13

GTIN 4013364260566, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający do obudów 3-modułowych, jednofazowy, czterobiegunowy
Zacisk uziemiający do połączenia po stronie uziemienia
np. 4 ograniczników przepięć
w 3-modułowej obudowie z wielofunkcyjnym zaciskiem przyłączeniowym
Jednofazowy, 4-biegunowy
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm²
Wymiary: (31 x 205 x 28) mm

Producent: DEHN
Typ: EB 1 4 13
Nr kat.: 900462
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie jednofazowy
Liczba biegunów 4
Wymiary 34 x 212 x 28 mm
Materiał mosiądz miedziowany i ocynowany
Zacisk przyłączeniowy do 25 mm2

Product 900462 was added to Notepad.

Product 900462 was added to the cart.


back to top