Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR VT

  • ekonomiczna ochrona wielożyłowych linii sygnałowych
  • wersje specyficzne dla interfejsu, np. RS485 lub dla systemów telekomunikacyjnych
  • wersje do stałoprądowych instalacji zasilających i do ochrony katodowej

Details

Typ obudowy BVT o szerokości 1,5 modułu i złączu RJ: BVT TC1 - do ochrony interfejsów telekomunikacyjnych.
lorem ipsum
Typ obudowy BVT o szerokości 1,5 modułu z zaciskami śrubowymi: BVT AVD / ALD - dwie chronione linie stałoprądowych instalacji zasilających.
lorem ipsum
Wersja BVT - do ochrony aktywnych systemów antykorozyjnych.
lorem ipsum
Typ obudowy BVT o szerokości 3 modułów i zaciskami śrubowymi: BVT RS485 - specjalnie zaprojektowany do ochrony interfejsów RS485 / RS422.
lorem ipsum

BVT RS485

Ogranicznik przepięć do szerokiego zakresu zastosowań, np. do czteroprzewodowych interfejsów symetrycznych RS485/422 lub czujników temperatury. Bezpośrednie lub pośrednie uziemienie ekranu, przyłączenie uziemienia sygnałowego (SG).

1 Product

Part No. 918401 BVT RS485 5

GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

BLITZDUCTOR VT BVT RS485 5 surge arrester
Surge arrester BLITZDUCTOR VT, SPD class
TYPE 2/P1, tested acc. to EN 61643-21
and energy coordinated acc. to IEC 61643-22
for the protection of bus interfaces (e.g. RS 485,
422, V.11), direct/indirect shield earthing,
connection via screw terminals,
6 pole, installation width 3 TE

Napięcie znamionowe DC: 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 6 V
Prąd znamionowy: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT RS485 5
Nr kat.: 918401
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD Q
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 6 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 0,8 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1,7 MHz
Certyfikaty CSA

Product 918401 was added to Notepad.

Product 918401 was added to the cart.


BVT AVD

Ogranicznik przepięć z ulepszonym napięciowym poziomem ochrony do ochrony EMC komponentów elektronicznych o zasilaniu stałoprądowym. Idealnie nadaje się do sterowników PLC firmy Siemens. Ze względu na zastosowanie diody jednobiegunowej należy przestrzegać biegunowości napięcia roboczego.

1 Product

Part No. 918422 BVT AVD 24

GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

BVT AVD 24 surge arrester for EMC protection for PLCs
Surge arrester BLITZDUCTOR VT, SPD class
TYPE 3/P1, tested acc. to EN 61643-21 and
can be energy coordinated acc. to IEC 61643-21,
protection to programmable logic controls/PLCs,
screw terminals, 2 pole, installation width 1,5 TE

Napięcie znamionowe DC: 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 35 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 10 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 2 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT AVD 24
Nr kat.: 918422
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD W
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 35 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 10 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 2 kA

Product 918422 was added to Notepad.

Product 918422 was added to the cart.


BVT ALD

Skoordynowany energetycznie kombinowany ogranicznik przepięć montowany na szynie DIN do ochrony nieuziemionych stałoprądowych instalacji zasilających.

2 Products

Part No. 918408 BVT ALD 36

GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Coordinated BVT ALD 36 combined arrester for unearthed d.c. supply systems
Combined lightning current and surge arrester
Type 1 / P1
BLITZDUCTOR VT,
tested according to 61643-21
and energy-coordinated
according to 61643-22 for
protecting earth-free d.c. supply
systems,
Din rail mounted,
connection via screw terminal,
two-pole, width of 1.5 modules
Napięcie znamionowe DC: 36 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 45 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C: 7 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT ALD 36
Nr kat.: 918408
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 45 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) 7 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 2,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię 22 µH
Certyfikaty UL

Product 918408 was added to Notepad.

Product 918408 was added to the cart.

Part No. 918409 BVT ALD 60

GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Coordinated BVT ALD 60 combined arrester for unearthed d.c. supply
Combined lightning current and surge arrester
Type 1 / P1
BLITZDUCTOR VT,
tested according to 61643-21
and energy-coordinated
according to 61643-22 for
protecting earth-free d.c. supply
systems,
Din rail mounted,
connection via screw terminal,
two-pole, width of 1.5 modules
Napięcie znamionowe DC: 60 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 65 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C: 7 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT ALD 60
Nr kat.: 918409
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 65 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) 7 A
Bezpiecznik przy UN ≥ 45 V i IL ≥ 1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 2,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię 22 µH
Certyfikaty UL

Product 918409 was added to Notepad.

Product 918409 was added to the cart.


BVT TC

Skoordynowany energetycznie i wolny od prądów upływu ogranicznik przepięć do linii a/b, ISDN Uk0 oraz ADSL ze złączami RJ45 i dodatkowymi zaciskami śrubowymi. Układ pinów w gniazdach RJ45 jest kompatybilny z układem w gniazdach RJ11/12. Równoległe zaciski śrubowe są bardziej wytrzymałe niż gniazda RJ45 i zwiększają całkowity znamionowy prąd wyładowczy do 10 kA.

1 Product

Part No. 918411 BVT TC 1

GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Coordinated BVT TC 1 leakage-current-free surge arrester
Surge arrester BLITZDUCTOR VT, SPD class
TYPE 2/P2, tested acc. to EN 61643-21
and energy coordinated acc. to IEC 61643-22
for the protection of analoge modems in switchgear
cabinets, also for ASDL, ISDN Uko, 2 pole,
installation width 1,5 TE, connection via
RJ45(12)-socket or screw terminals

Największe napięcie trwałej pracy DC: 170 V
Prąd znamionowy: 0,2 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 5 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT TC 1
Nr kat.: 918411
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD R
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 170 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,2 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 5 kA
Impedancja szeregowa na linię 4,7 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 17 MHz

Product 918411 was added to Notepad.

Product 918411 was added to the cart.


BVT KKS ALD

Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony prostownika w obwodzie ochronnym (kolor czerwony). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury warystorów). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.

1 Product

Part No. 918420 BVT KKS ALD 75

GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Coordinated combined arrester for protective circuits BVT KKS ALD 75
Combined lightning current and surge arrester
BLITZDUCTOR VT KKS, SPD class TYPE 1/P1,
tested acc. to EN 61643-21 and energy coordinated
acc. to IEC 61643-22 for the protection of the
inverter of cathodic corrosion protection systems,
with remote signalling contact, connection via
screw terminals, 2 pole, installation width 3 TE

Największe napięcie trwałej pracy DC: 75 V
Prąd znamionowy: 12 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 40 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT KKS ALD 75
Nr kat.: 918420
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 75 V
Prąd znamionowy (IL ) 12 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 3.5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 40 kA
Impedancja szeregowa na linię 5 µH
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1 MHz
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) zestyk rozwierny

Product 918420 was added to Notepad.

Product 918420 was added to the cart.


BVT KKS APD

Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony obwodu pomiarowego napięcia (kolor żółty). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury układu odprowadzania). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.

1 Product

Part No. 918421 BVT KKS APD 36

GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Coordinated combined arrester for voltage measuring circuits BVT KKS APD 36
Combined lightning current and surge arrester
BLITZDUCTOR VT KKS, SPD class TYPE 1/P1,
tested acc. to EN 61643-21 and energy coordinated
acc. to IEC 61643-22 for the protection of voltage
measuring circuits of cathodic corrosion protection
systems, with remote signalling contact, connection
via screw terminals, 2 pole, installation width 1,5 TE

Największe napięcie trwałej pracy DC: 36,8 V
Prąd znamionowy: 0,05 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 40 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT KKS APD 36
Nr kat.: 918421
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36,8 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,05 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 3,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 40 kA
Impedancja szeregowa na linię 55 Ω
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) zestyk rozwierny

Product 918421 was added to Notepad.

Product 918421 was added to the cart.


back to top