Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Modular

Uniwersalny kombinowany ogranicznik przepięć
  • do ochrony obwodów pomiarowo-kontrolnych oraz systemów magistralnych i telekomunikacyjnych
  • wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych (Iimp) do 3 kA (10/350 µs) i wyładowczych (In) do 10 kA (8/20 µs)
  • maksymalna zdolność odprowadzania prądów wyładowczych (8/20 µs) Imax do 20 kA
  • niski napięciowy poziom ochrony zapewnia ochronę urządzeń końcowych
Ogranicznik składający się z podstawy i modułu
  • szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki technice wtykowej
  • wszystkie elementy ochronne zabudowane w module
  • przyciski zwalniające secR po obu stronach modułu umożliwiają łatwą jego wymianę
  • w przypadku awarii sygnał pozostaje dostępny poprzez otwarcie obwodu
Funkcjonalne wzornictwo - szerokość montażowa tylko 6 mm
  • system LifeCheck i optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika wbudowane w moduł
  • zdalny nadzór stanu ogranicznika dzięki opcjonalnemu modułowi zdalnej sygnalizacji
  • łatwa konserwacja dzięki możliwości demontażu bez użycia narzędzi
  • odporność na wstrząsy i wibracje

Details

Bezpiecznie zablokowane – precyzyjnie usunięte
Przyciski zwalniające secR po obu stronach modułu umożliwiają łatwą jego wymianę
lorem ipsum
Podłączone = Chronione
Prosta informacja o stanie grupy ograniczników za pomocą urządzenia zdalnej sygnalizacji
lorem ipsum
Szybko sprawdzone - w mgnieniu oka
Wbudowany wskaźnik służy łatwej i szybkiej konserwacji
lorem ipsum
Maksymalna dostępność instalacji
Urządzenia certyfikowane do stosowania w iskrobezpiecznych obwodach pomiarowych
lorem ipsum

BCO ML2 B 180

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii do piorunowego wyrównania potencjałów oraz pośredniego uziemienia kabli ekranowanych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

1 Product

Part No. 927210 BCO ML2 B 180

GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii
piorunowego wyrównania potencjałów oraz
pośredniego uziemienia kabli ekranowanych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1
Kategoria udaru: C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Prąd znamionowy przy 80°C: 1,2 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 B 180
Nr kat.: 927210
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD A
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927210 was added to Notepad.

Product 927210 was added to the cart.


BCO ML2 BE

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

4 Products

Part No. 927222 BCO ML2 BE 12

GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 12
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii ze wspólnym
potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 12
Nr kat.: 927222
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 12 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 15 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1,4 MHz
Certyfikaty UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927222 was added to Notepad.

Product 927222 was added to the cart.

Part No. 927224 BCO ML2 BE 24

GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii ze wspólnym
potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 24
Nr kat.: 927224
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 33 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 3,4 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927224 was added to Notepad.

Product 927224 was added to the cart.

Part No. 927225 BCO ML2 BE 48

GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 48
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii ze wspólnym
potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 48
Nr kat.: 927225
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 48 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 54 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 5 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927225 was added to Notepad.

Product 927225 was added to the cart.

Part No. 927227 BCO ML2 BE 180

GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 180
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii ze wspólnym
potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180 V DC / 127 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 180
Nr kat.: 927227
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 10 MHz
Certyfikaty UL 497B

Product 927227 was added to Notepad.

Product 927227 was added to the cart.


BCO ML2 BD

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary nieuziemionych interfejsów symetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

4 Products

Part No. 927242 BCO ML2 BD 12

GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony jednej pary nieuziemionych
interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 12
Nr kat.: 927242
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 12 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 15 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 2,6 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927242 was added to Notepad.

Product 927242 was added to the cart.

Part No. 927244 BCO ML2 BD 24

GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony jednej pary nieuziemionych
interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 24
Nr kat.: 927244
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 5,8 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927244 was added to Notepad.

Product 927244 was added to the cart.

Part No. 927245 BCO ML2 BD 48

GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD 48
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony jednej pary nieuziemionych
interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 48
Nr kat.: 927245
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 48 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 56 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 7,2 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927245 was added to Notepad.

Product 927245 was added to the cart.

Part No. 927247 BCO ML2 BD 180

GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD 180
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony jednej pary nieuziemionych
interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180 V DC / 127 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 180
Nr kat.: 927247
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 10 MHz
Certyfikaty UL 497B

Product 927247 was added to Notepad.

Product 927247 was added to the cart.


BCO ML2 BE HF

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii szybkiej transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

2 Products

Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5

GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 5
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii szybkiej
transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia
oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 5
Nr kat.: 927270
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 8,5 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927270 was added to Notepad.

Product 927270 was added to the cart.

Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 24
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii szybkiej
transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia
oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 24
Nr kat.: 927274
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Certyfikaty UL 497B

Product 927274 was added to Notepad.

Product 927274 was added to the cart.


BCO ML2 BD HF

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi o szerokości 6 mm, z zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary nieuziemionych systemów magistralnych oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

2 Products

Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5

GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5
modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik kombinowany, do ochrony
1 pary nieuziemionych, wysokiej częstotliwości
systemów magistralnych oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 5
Nr kat.: 927271
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 8,5 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 100 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927271 was added to Notepad.

Product 927271 was added to the cart.

Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 24
modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik kombinowany, do ochrony
1 pary nieuziemionych, wysokiej częstotliwości
systemów magistralnych oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 24
Nr kat.: 927275
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 100 MHz
Certyfikaty UL 497B

Product 927275 was added to Notepad.

Product 927275 was added to the cart.


BCO ML2 BD HC5A 24

1 Product

Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24

GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD HC5A 24
modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik kombinowany, do ochrony
1 pary nieuziemionych obwodów sygnałowych
o wysokim prądzie znamionowym, do stosowania w systemach informatycznych
i obwodach pomiarowo-kontrolnych,
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 80°C: 5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HC5A 24
Nr kat.: 927254
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927254 was added to Notepad.

Product 927254 was added to the cart.


BCO ML2 BPD 24

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary linii w sieciach 24 V DC. Może być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi. Wbudowane rezystory PTC pozwalają niezawodnie zresetować ogranicznik po wystąpieniu w obwodzie prądów zwarciowych do 40 A. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

1 Product

Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24

GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BPD 24
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć, do ochrony
jednej pary linii w sieciach 24 V DC,
może być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi,
z wbudowanymi rezystorami PTC i
zabezpieczeniem nadprądowym do 40 A
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,1 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BPD 24
Nr kat.: 927214
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 33 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 10 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 4,5 MHz
Certyfikaty UL 497B

Product 927214 was added to Notepad.

Product 927214 was added to the cart.


BCO ML2 MVG 230

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 2 linii wielodrutowych bezpotencjałowych interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V.
Spełnia m.in. wymagania dla systemów sygnalizacyjnych w infrastrukturze kolejowej (zgodność z RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230

GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do ochrony 2 linii wielodrutowych
interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V AC.
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 2 / P3
Kategoria udaru: C1, C2, C3
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 320 V DC / 250 V AC
Prąd znamionowy przy 80°C: 3 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 3 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 6 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe
zgodność z DB RIL 819.0808

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 MVG 230
Nr kat.: 927290
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD V
Napięcie znamionowe (UN ) 230 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 3 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 6 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Certyfikaty SIL

Product 927290 was added to Notepad.

Product 927290 was added to the cart.


BCO ML2 BD EX 24

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, spełnia wymagania FISCO. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

1 Product

Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24

GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24
modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych,
bezpotencjałowych interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 30 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 0,5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
z odłączeniem sygnału na czas konserwacji
Podłączenie: wtykowe

Producent: DEHN
Typ: BCO ML2 BD EX 24
Nr kat.: 927284
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 3,5 MHz
Certyfikaty ATEX, IECEx, CCC

Product 927284 was added to Notepad.

Product 927284 was added to the cart.


BCO MOD ML2 B

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii do piorunowego wyrównania potencjałów oraz pośredniego uziemienia kabli ekranowanych.

1 Product

Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180

GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
gotowy do podłączenia moduł do ograniczników przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii
do piorunowego wyrównania potencjałów
oraz pośredniego
uziemienia kabli ekranowanych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1
Kategoria udaru: C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Prąd znamionowy przy 80°C: 1,2 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 B 180
Nr kat.: 927010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD A
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927010 was added to Notepad.

Product 927010 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych.

4 Products

Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12

GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
Pluggable combined arrester module
for protecting two single lines sharing
a common reference potential as well as
unbalanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy coordinated according
to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P1
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 15.0 V DC / 10.6 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 12
Nr kat.: 927022
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 12 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 15 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1,4 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927022 was added to Notepad.

Product 927022 was added to the cart.

Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24

GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
Pluggable combined arrester module
for protecting two single lines sharing
a common reference potential as well as
unbalanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P1
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 33.0 V DC / 23.3 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 24
Nr kat.: 927024
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 33 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 3,4 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927024 was added to Notepad.

Product 927024 was added to the cart.

Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48

GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
Pluggable combined arrester module
for protecting two single lines sharing
a common reference potential as well as
unbalanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P1
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 54.0 V DC / 38.1 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 48
Nr kat.: 927025
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 48 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 54 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 5 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927025 was added to Notepad.

Product 927025 was added to the cart.

Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180

GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do kombinowanych ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
gotowy do podłączenia moduł do kombinowanych ograniczników przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii
ze wspólnym potencjałem odniesienia
oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180 V DC / 127 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 180
Nr kat.: 927027
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 10 MHz
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927027 was added to Notepad.

Product 927027 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary nieuziemionych interfejsów symetrycznych.

4 Products

Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12

GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 12
Pluggable combined arrester module
for protecting one pair of unearthed
balanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P2
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 15.0 V DC / 10.6 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 12
Nr kat.: 927042
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 12 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 15 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 2,6 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927042 was added to Notepad.

Product 927042 was added to the cart.

Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24

GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 24
Pluggable combined arrester module
for protecting one pair of unearthed
balanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P2
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 36.0 V DC / 25.4 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 24
Nr kat.: 927044
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 5,8 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927044 was added to Notepad.

Product 927044 was added to the cart.

Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48

GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 48
Pluggable combined arrester module
for protecting one pair of unearthed
balanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P2
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 54.0 V DC / 38.1 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 48
Nr kat.: 927045
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 48 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 56 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 7,2 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927045 was added to Notepad.

Product 927045 was added to the cart.

Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180

GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do kombinowanych ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
gotowy do podłączenia moduł do kombinowanych ograniczników przepięć
do ochrony jednej pary
bezpotencjałowych interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 180 V DC / 127 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,5 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 180
Nr kat.: 927047
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 10 MHz
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927047 was added to Notepad.

Product 927047 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE HF

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii szybkiej transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych.

2 Products

Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5

GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
Pluggable combined arrester module
for protecting two single lines of
high-frequency transmissions sharing
a common reference potential as well as
unbalanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P1
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 8.5 V DC / 6.0 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 5
Nr kat.: 927070
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 8,5 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927070 was added to Notepad.

Product 927070 was added to the cart.

Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do kombinowanych ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
gotowy do podłączenia moduł do kombinowanych ograniczników przepięć
do ochrony 2 pojedynczych linii szybkiej
transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia
oraz interfejsów niesymetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P1
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 24
Nr kat.: 927074
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927074 was added to Notepad.

Product 927074 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD HF

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary nieuziemionych systemów magistralnych wysokiej częstotliwości oraz interfejsów symetrycznych.

2 Products

Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5

GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 5
Pluggable combined arrester module
for protecting one pair of unearthed
high-frequency bus systems as well as
balanced interfaces
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P2
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 8.5 V DC / 6.0 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
Cut-off frequency: 100 MHz
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 5
Nr kat.: 927071
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 8,5 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 100 MHz
Certyfikaty UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927071 was added to Notepad.

Product 927071 was added to the cart.

Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do kombinowanych ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
gotowy do podłączenia moduł do kombinowanych ograniczników przepięć
do ochrony 1 pary nieuziemionych
systemów magistralnych wysokiej częstotliwości
oraz interfejsów symetrycznych
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 36 V DC / 25,4 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A
Częstotliwość graniczna 100 MHz
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 24
Nr kat.: 927075
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,75 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 100 MHz
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927075 was added to Notepad.

Product 927075 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BPD

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika przepięć BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary linii w sieciach 24 V DC. Może być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi. Wbudowane rezystory PTC pozwalają niezawodnie zresetować ogranicznik po wystąpieniu w obwodzie prądów zwarciowych do 40 A.

1 Product

Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24

GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do kombinowanego ogranicznika przepięć BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BPD 24
gotowy do podłączenia moduł ochronny do kombinowanego ogranicznika przepięć do ochrony
jednej pary linii w sieciach 24 V DC, może
być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi,
z wbudowanymi rezystorami PTC jako
zabezpieczenie nadprądowe do 40 A
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 1 / P2
Kategoria udaru: C1, C2, C3, B2, D1
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Prąd znamionowy przy 70°C: 0,1 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 3 kA
Moduł zastępczy

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BPD 24
Nr kat.: 927014
lub podobny.

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 33 V
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) 0,1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 10 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 4,5 MHz
Certyfikaty UL 497B, SIL

Product 927014 was added to Notepad.

Product 927014 was added to the cart.


BCO MOD ML2 MVG 230

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 2 linii wielodrutowych bezpotencjałowych interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V.
Spełnia m.in. wymagania dla systemów sygnalizacyjnych w infrastrukturze kolejowej (zgodność z DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230

GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł ochronny do ograniczników przepięć
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
gotowy do podłączenia moduł do ograniczników przepięć
do ochrony 2 linii wielodrutowych
interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V AC
przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Klasa SPD Typ 2 / P3
Kategoria udaru: C1, C2, C3
Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm
Największe napięcie trwałej pracy: 320 V DC / 250 V AC
Prąd znamionowy przy 80°C: 3 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 3 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 6 kA
Moduł zastępczy
zgodność z DB RIL 819.0808

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 MVG 230
Nr kat.: 927090
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD V
Napięcie znamionowe (UN ) 230 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 3 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 6 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Certyfikaty SIL

Product 927090 was added to Notepad.

Product 927090 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD EX 24

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, , do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, spełnia wymagania FISCO. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia.

1 Product

Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24

GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Combined arrester protection module
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD EX 24
Pluggable combined arrester module
for protecting one pair of intrinsically safe
measuring circuits and bus systems
Tested to EN/IEC 61643-21 and energy
coordinated according to IEC 61643-22
SPD class: type 1 / P2
Impulse category: C1, C2, C3, B2, D1
Status indication, width of 6 mm
Max. continuous operating voltage: 36.0 V DC / 25.4 V AC
Nominal current at 70°C: 0.75 A
Max. input voltage according to EN 60079-11: 30 V
Max. input current according to EN 60079-11: 0.5 A
C2 nominal discharge current per line (8/20): 5 kA
C2 total nominal discharge current (8/20): 10 kA
D1 lightning impulse current (10/350 µs) per line: 1.5 kA
D1 total lightning impulse current (10/350 µs): 3 kA
Replacement module

Producent: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD EX 24
Nr kat.: 927084
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Napięcie znamionowe (UN ) 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 3,5 MHz
Certyfikaty ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927084 was added to Notepad.

Product 927084 was added to the cart.


back to top