Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord SD

  • Miernik wielofunkcyjny na bazie edge computing
  • Napięcie zasilania 230 V AC, alternatywnie zewnętrzne 24 V DC
  • Kompaktowe wymiary (5 modułów) dla ułatwienia integracji i doposażenia
  • Zalety instalacyjne dzięki integracji do ograniczników przepięć poprzez szyny fazowe
  • Pomiar jakości napięcia według EN 61000-4-30, certyfikacja dla klasy A
  • Wartości graniczne w oparciu o zapisy EN 50160
  • Możliwość dodatkowego określenia indywidualnych wartości granicznych PQ
  • Pomiar przepięć czasowych / o częstotliwości sieciowej według EN 50550
  • Pomiar profilu obciążenia i mocy
  • Zintegrowane wejścia i wyjścia cyfrowe z możliwością połączeń logicznych
  • Połączenie komunikacyjne przez MODBUS TCP i MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Wielofunkcyjny miernik i analizator do monitorowania jakości napięcia.

1 Product

Part No. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zintegrowany miernik wielofunkcyjny na bazie edge computing
z następującymi funkcjami:
Napięcie zasilania 230 V 1-fazowe przez L1, np.
przez szynę grzebieniową z ogranicznika przepięć /
brak wymaganego dodatkowego okablowania i bezpiecznika wstępnego
Kompaktowe obudowa dla ułatwienia integracji
i doposażenia, szerokość 5 modułów / montaż na szynie
Pomiar jakości napięcia według EN 61000-4-30,
certyfikacja dla klasy A
Ciągłe przesyłanie unormowanych wartości średnich
Przy przekroczeniu wartości granicznych przesyłany jest telegram błędu /
Ogranicza to znacznie ilość danych, aby ułatwić obsługę

Wartości graniczne w oparciu o zapisy EN 50160 / Możliwość
dodatkowego określenia indywidualnych wartości granicznych PQ
Możliwość aktywacji przesyłania telegramu błędu także
bez przekroczenia wartości granicznych / Indywidualna aktywacja przyciskami urządzenia lub sieciowa

Cechy PQ odpowiednio
Koncepcja oznaczania według EN 61000-4-30
Pomiar prądu obciążenia i pomiar mocy
metodą 4-biegunową za pomocą zewnętrznych cewek prądowych, do wyboru pomiar do
100 a (przetwornik klapowy) lub do
1000 A (cewki Rogowskiego) (długości przewodów 3 m)
Przesyłanie wartości pomiarowych od wartości średnich 5 minut
Pomiar z uwzględnieniem znaku arytmetycznego
do wykrywania mocy odniesienia i mocy cewki powrotnej
Pomiar przepięć czasowych / o częstotliwości
sieciowej według EN 50550, włącznie z
indywidualnymi możliwościami parametryzacji, np.
do zgłaszania przepięć
Komunikaty o zdarzeniach przez monitoring w chmurze
Możliwe wyjścia cyfrowe
i powiadomienia e-mail
Zintegrowane, parametryzowane interfejsy I/O
3 × wejście, 2 × wyjście, do generowania komunikatów związanych ze zdarzeniami
Zintegrowany plan punktów pomiarowych
Możliwość adaptacji za pomocą szyn fazowych
bezpośrednio do urządzeń ochrony przepięciowej
Połączenie komunikacyjne przez Modbus
Interfejs TCP/IP i protokół MQTT (3.1, na bazie Azure)
Wizualizacja wartości pomiarowych do
wyboru przez monitoring w chmurze DEHN lub
przez zewnętrzne, specyficzne dla firmy platformy w chmurze / Alternatywnie
przez odczyt z rejestru Modbus
Pozycjonowanie GPS do tworzenia map PQ

Sieciowa konfiguracja urządzeń oraz aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Producent: DEHN
Typ: DRC SD 1 1
Nr kat.: 910920
lub podobny.

 

Technical data

Metoda pomiaru PQ wg EN 61000-4-30:2015 Klasa A
Zasilanie (UB ) 230 VAC (50 Hz) przez L1 napięcia pomiarowego
Zakres znamionowego napięcia wejściowego 230 / 400 VAC
Zakres napięcia wejściowego 185-265 VAC

Product 910920 was added to Notepad.

Product 910920 was added to the cart.


DRC SD 2 1

Wielofunkcyjny miernik i analizator do monitorowania jakości napięcia.

1 Product

Part No. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zintegrowany miernik wielofunkcyjny na bazie edge computing
z następującymi funkcjami:
Zasilanie 24 V DC
Kompaktowe obudowa dla ułatwienia integracji
i doposażenia, szerokość 5 modułów / montaż na szynie
Pomiar jakości napięcia według EN 61000-4-30,
certyfikacja dla klasy A
Ciągłe przesyłanie unormowanych wartości średnich
Przy przekroczeniu wartości granicznych przesyłany jest telegram błędu /
Ogranicza to znacznie ilość danych, aby ułatwić obsługę

Wartości graniczne w oparciu o zapisy EN 50160 / Możliwość
dodatkowego określenia indywidualnych wartości granicznych PQ
Możliwość aktywacji przesyłania telegramu błędu także
bez przekroczenia wartości granicznych / Indywidualna aktywacja przyciskami urządzenia lub sieciowa

Cechy PQ odpowiednio
Koncepcja oznaczania według EN 61000-4-30
Pomiar prądu obciążenia i pomiar mocy
metodą 4-biegunową za pomocą zewnętrznych cewek prądowych, do wyboru pomiar do
100 a (przetwornik klapowy) lub do
1000 A (cewki Rogowskiego) (długości przewodów 3 m)
Przesyłanie wartości pomiarowych od wartości średnich 5 minut
Pomiar z uwzględnieniem znaku arytmetycznego
do wykrywania mocy odniesienia i mocy cewki powrotnej
Pomiar przepięć czasowych / o częstotliwości
sieciowej według EN 50550, włącznie z
indywidualnymi możliwościami parametryzacji, np.
do zgłaszania przepięć
Komunikaty o zdarzeniach przez monitoring w chmurze
Możliwe wyjścia cyfrowe
i powiadomienia e-mail
Zintegrowane, parametryzowane interfejsy I/O
3 × wejście, 2 × wyjście, do generowania komunikatów związanych ze zdarzeniami
Zintegrowany plan punktów pomiarowych
Możliwość adaptacji za pomocą szyn grzebieniowych bezpośrednio
do urządzeń ochrony przepięciowej
Połączenie komunikacyjne przez Modbus
Interfejs TCP/IP i protokół MQTT (3.1, na bazie Azure)
Wizualizacja wartości pomiarowych do
wyboru przez monitoring w chmurze DEHN lub
przez zewnętrzne, specyficzne dla firmy platformy w chmurze / Alternatywnie
przez odczyt z rejestru Modbus
Pozycjonowanie GPS do tworzenia map PQ

Sieciowa konfiguracja urządzeń oraz aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Producent: DEHN
Typ: DRC SD 2 1
Nr kat.: 910921
lub podobny.

 

Technical data

Metoda pomiaru PQ wg EN 61000-4-30:2015 Klasa A
Zasilanie (UB ) 24 VDC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego 24 VDC SELV (maks. 3 W)
Zakres napięcia wejściowego 18-30 VDC

Product 910921 was added to Notepad.

Product 910921 was added to the cart.


DRC SD ICS 100

Dzięki DEHNrecord SD ICS można zarejestrować prądy impulsowe na izolowanych przewodach do 100 kA.
Przy czym należy zachować minimalną odległość ≥ 30 cm od izolowanych przewodów.

1 Product

Part No. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Czujnik prądów impulsowych z przewodem przyłączeniowym
do pomiaru prądów impulsowych do 100 kA
Czas rejestracji maks. 5 sek.
Rozdzielczość amplitudy 100 A
Częstotliwość próbkowania 1 µs
Próg aktywacji regulowany przez serwer sieciowy
DRC SD 1 1 lub DRC SD 2 1
Długość przewodu przyłączeniowego 3 m

Producent: DEHN
Typ: DRC SD ICS 100
Nr kat.: 910935
lub podobny.

 

Technical data

Zakres pomiaru, prąd impulsowy (8/20 µs) (10/350 µs) 4-100 kA
Rozdzielczość, amplituda 100 A
Częstotliwość próbkowania 1 µs
Długość rejestracji maks. 200ms
Próg aktywacji, amplituda możliwe ustawienie parametrów przez wewnętrzny serwer sieciowy
Długość przewodu przyłączeniowego 3 m

Product 910935 was added to Notepad.

Product 910935 was added to the cart.


DRC SD SCS 100

Przetwornik prądu z rdzeniem klapowym do elektronicznego pomiaru prądu przemiennego (AC) z separacją galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (moc) a obwodem wtórnym (pomiar) do 300 V CAT III.

1 Product

Part No. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przetwornik prądu z rdzeniem klapowym
do elektronicznego pomiaru prądu przemiennego (AC) z
separacją galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (moc)
a obwodem wtórnym (pomiar) do 300 V CAT III.
Klasa dokładności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny 100 A
Rozszerzony prąd pierwotny 120 A
Zmierzony krótkotrwały prąd cieplny maks. 6 kA @50Hz
Dynamiczny prąd znamionowy maks. 3 kA @50Hz
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) min. 1,5 kHz
Długość przewodu przyłączeniowego 1 m
Maks. średnica przewodu 16 mm

Producent: DEHN
Typ: DRC SD SCS 100
Nr kat.: 910936
lub podobny.

 

Technical data

klasie zgodności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) 100 A
Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) 120 A
Zmierzony krótkotrwały prąd cieplny (Ith ) maks. 6 kA @ 50 Hz; 60 × IPr (1s) kA
Dynamiczny prąd znamionowy (Idyn ) maks. 3 kA @ 50 Hz; 60 × IPr (1s) kA
Częstotliwość znamionowa (fr ) 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) min. 1,5 kHz
Maks. średnica przewodu 16 mm
Długość przewodu przyłączeniowego 1 m

Product 910936 was added to Notepad.

Product 910936 was added to the cart.


DRC SD RCS 1000

Cewka Rogowskiego do elektronicznego pomiaru prądu przemiennego (AC) z separacją galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (moc) a obwodem wtórnym (pomiar) do 1000 V CAT III.

2 Products

Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Cewka Rogowskiego
do elektronicznego pomiaru
prądu przemiennego (AC) z
separacją galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (moc)
a obwodem wtórnym (pomiar) do 1000 V CAT III.
Klasa dokładności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny 1000 A
Rozszerzony prąd pierwotny 2000 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) 3 kHz
Długość przewodu przyłączeniowego 3 m
Maks. średnica przewodu 95 mm

Producent: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 3M
Nr kat.: 910937
lub podobny.

 

Technical data

klasie zgodności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) 1000 A
Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) 2000 A
Częstotliwość znamionowa (fr ) 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) 3 kHz
Błąd pozycjonowania (εL ) < +/- 1%
Maks. średnica przewodu 95 mm
Długość przewodu przyłączeniowego 3 m

Product 910937 was added to Notepad.

Product 910937 was added to the cart.

Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Cewka Rogowskiego
do elektronicznego pomiaru
prądu przemiennego (AC) z
separacją galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (moc)
a obwodem wtórnym (pomiar) do 1000 V CAT III.
Klasa dokładności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny 1000 A
Rozszerzony prąd pierwotny 2000 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) 3 kHz
Długość przewodu przyłączeniowego 1 m
Maks. średnica przewodu 95 mm

Producent: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 1M
Nr kat.: 910938
lub podobny.

 

Technical data

klasie zgodności 1 (IEC 61869-2)
Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) 1000 A
Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) 2000 A
Częstotliwość znamionowa (fr ) 50 Hz
Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) 3 kHz
Błąd pozycjonowania (εL ) < +/- 1%
Maks. średnica przewodu 95 mm
Długość przewodu przyłączeniowego 1 m

Product 910938 was added to Notepad.

Product 910938 was added to the cart.


back to top