DEHNshield
- zoptymalizowany pod kątem zastosowania i gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 i typu 2 na bazie iskiernika
- kompaktowa, umożliwiająca oszczędność miejsca konstrukcja o szerokości jednego standardowego modułu na biegun w wyniku zastosowania bezwydmuchowej technologii iskiernikowej
- spełnia minimalne wymagania dotyczące prądu udarowego zgodnie z normą PN-HD 60364-5-534:2016
- umożliwia odgromowe wyrównanie potencjałów, w tym ochronę urządzeń końcowych.
- zdolność odprowadzania prądów udarowych do 50 kA (10/350 µs)
- wskaźnik działania / uszkodzenia w postaci zielonego / czerwonego znacznika w okienku kontrolnym
- wysoka zdolność gaszenia prądów następczych (Ifi = 25 kArms)
Details
Part No. 941300 DSH TNC 255
GTIN 4013364133556, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 415.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941305 DSH TNC 255 FM
GTIN 4013364275317, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 420.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
DEHNshield TNC Basic FM
Gotowy do podłączenia, zoptymalizowany pod kątem zastosowania kombinowany ogranicznik przepięć do sieci TN-C do stosowania w rozdzielnicy głównej (układ połączeń „3+0") budynków mieszkalnych bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (także z zasilaniem napowietrznym); z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.
1 Product
Part No. 941306 DSH B TNC 255 FM
GTIN 4013364328068, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 422.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 941400 DSH TNS 255
GTIN 4013364133563, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 555.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941405 DSH TNS 255 FM
GTIN 4013364275331, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 488.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
DEHNshield TNS Basic FM
Gotowy do podłączenia, zoptymalizowany pod kątem zastosowania kombinowany ogranicznik przepięć do sieci TN-S do stosowania w rozdzielnicy głównej (układ połączeń „4+0") budynków mieszkalnych bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (także z zasilaniem napowietrznym); z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.
1 Product
Part No. 941406 DSH B TNS 255 FM
GTIN 4013364328082, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 489.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 941310 DSH TT 255
GTIN 4013364131798, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 509.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941315 DSH TT 255 FM
GTIN 4013364275324, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 508.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
DEHNshield TT Basic FM
Gotowy do podłączenia, zoptymalizowany pod kątem zastosowania kombinowany ogranicznik przepięć do sieci TT i TN-S do stosowania w rozdzielnicy głównej (układ połączeń "3+1") budynku mieszkalnego bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (także z zasilaniem napowietrznym); z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.
1 Product
Part No. 941316 DSH B TT 255 FM
GTIN 4013364328075, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 510.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 30 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941200 DSH TN 255
GTIN 4013364138209, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941205 DSH TN 255 FM
GTIN 4013364289185, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
DEHNshield TN Basic FM
Gotowy do podłączenia, zoptymalizowany pod kątem zastosowania kombinowany ogranicznik przepięć do jednofazowych sieci TN do stosowania w rozdzielnicy głównej (układ połączeń „2+0") budynków mieszkalnych bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (także z zasilaniem napowietrznym); z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.
1 Product
Part No. 941206 DSH B TN 255 FM
GTIN 4013364373839, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 941110 DSH TT 2P 255
GTIN 4013364137899, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 291.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941115 DSH TT 2P 255 FM
GTIN 4013364289208, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
DEHNshield TT 2P Basic FM
Gotowy do podłączenia, zoptymalizowany pod kątem zastosowania kombinowany ogranicznik przepięć do jednofazowych sieci TT i TN-S do stosowania w rozdzielnicy głównej (układ połączeń „1+1") budynku mieszkalnego bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (także z zasilaniem napowietrznym); z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.
1 Product
Part No. 941116 DSH B TT 2P 255 FM
GTIN 4013364373235, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 15 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | --------------------------------- |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |