DEHNcare APG
- Do ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi
- Doskonałe dopasowanie dzięki specjalnemu krojowi rękawic
- Dobra czułość dotykowa dzięki miękkiej skórze po wewnętrznej stronie rękawicy
- Wysoki komfort noszenia dzięki zastosowaniu oddychających materiałów
- Certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425
Details
Part No. 785796 APG 8
GTIN 4013364124912, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 310 mm |
Gauntlet length | 115 mm |
Size (international) | 8 (M) |
Part No. 785797 APG 9
GTIN 4013364124936, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 315 mm |
Gauntlet length | 115 mm |
Size (international) | 9 (L) |
Part No. 785798 APG 10
GTIN 4013364124943, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 325 mm |
Gauntlet length | 115 mm |
Size (international) | 10 (XL) |
Part No. 785799 APG 11
GTIN 4013364124950, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 330 mm |
Gauntlet length | 115 mm |
Size (international) | 11 (XXL) |
Part No. 785800 APG 12
GTIN 4013364131019, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 335 mm |
Gauntlet length | 115 mm |
Size (international) | 12 (3XL) |
Part No. 785808 APG 8 L
GTIN 4013364242265, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 440 mm |
Gauntlet length | 250 mm |
Size (international) | 8 (M) |
Part No. 785809 APG 9 L
GTIN 4013364242296, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 450 mm |
Gauntlet length | 250 mm |
Size (international) | 9 (L) |
Part No. 785810 APG 10 L
GTIN 4013364242302, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 455 mm |
Gauntlet length | 250 mm |
Size (international) | 10 (XL) |
Part No. 785811 APG 11 L
GTIN 4013364242319, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 460 mm |
Gauntlet length | 250 mm |
Size (international) | 11 (XXL) |
Part No. 785812 APG 12 L
GTIN 4013364242326, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Total length | 465 mm |
Gauntlet length | 250 mm |
Size (international) | 12 (3XL) |