Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski krzyżowe ze śrubą z łbem grzybkowym do połączeń naziemnych i podziemnych

For conductors in cross and T arrangement. Anti-rotation type for mounting with a tool.

Z płytką pośrednią do drutu i płaskownika

2 Products

Part No. 318203 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159914, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Cross units with intermediate plate for round and flat conductors, St/tZn
Cross unit for aboveground and underground connections
For connecting conductors in cross and T arrangement
Materiał zacisku: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): 30 / 30 mm
Płytka pośrednia: yes
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
Nr kat.: 318203
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) 30 / 30 mm
Wymiary 60 x 60 x 3 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
Prąd zwarciowy (50 Hz) (1 s; ≤ 300°C) 14 kA

Product 318203 was added to Notepad.

Product 318203 was added to the cart.

Part No. 318229 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A

GTIN 4013364159938, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 327.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Cross units with intermediate plate for round and flat conductors, StSt (V4A)
Cross unit for aboveground and underground connections
For connecting conductors in cross and T arrangement
Materiał zacisku: StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): 30 / 30 mm
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Płytka pośrednia: yes
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
Nr kat.: 318229
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) 30 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 50-70 mm2
Wymiary 60 x 60 x 3 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
Prąd zwarciowy (50 Hz) (1 s; ≤ 300°C) 7 kA

Product 318229 was added to Notepad.

Product 318229 was added to the cart.


Bez płytki pośredniej do drutu i płaskownika

2 Products

Part No. 318205 KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159921, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Cross units without intermediate plate for round and flat conductors, St/tZn
Cross unit for aboveground and underground connections
For connecting conductors in cross and T arrangement
Materiał zacisku: St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): 30 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: EN 6561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
Nr kat.: 318205
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) 30 / 30 mm
Wymiary 60 x 60 x 3 mm
Spełnia wymagania normy EN 6561-1
Prąd zwarciowy (50 Hz) (1 s; ≤ 300°C) 14 kA

Product 318205 was added to Notepad.

Product 318205 was added to the cart.

Part No. 318239 KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A

GTIN 4013364159945, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 244.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Cross units without intermediate plate for round and flat conductors, StSt (V4A)
Cross unit for aboveground and underground connections
For connecting conductors in cross and T arrangement
Materiał zacisku: StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): 30 / 30 mm
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
Nr kat.: 318239
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) 30 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 50-70 mm2
Wymiary 60 x 60 x 3 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
Prąd zwarciowy (50 Hz) (1 s; ≤ 300°C) 7,4 kA

Product 318239 was added to Notepad.

Product 318239 was added to the cart.


back to top