Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementy połączeniowe 200 kA (10/350 μs)

For use in protection class I and II of the lightning protection system (class of LPS I, II).
Clamps are tested with a 200 kA (10/350 µs) lightning impulse current, based on EN 62561-1.

Zacisk rozłączny UNI do dwóch drutów

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

UNI disconnecting clamp (200 kA) for two round conductors, StSt
UNI-Disconnecting clamp for connecting an air-termination rod or earth entry rod to a round conductor, with intermediate plate for Rd and Fl, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Materiał: StSt
Zakres zacisku (drut / drut): 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 10 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: based on EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Nr kat.: 459200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt
Zakres zacisku (drut / drut) 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 10 / 30 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy based on EN 62561-1

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Zacisk rozłączny UNI do prętów uziemiających

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

UNI disconnecting clamp (200 kA) for earth entry rods
UNI-Disconnecting clamp for connecting an air-termination rod or earth entry rod to a round conductor, with intermediate plate for Rd and Fl, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Materiał: StSt
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: based on EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Nr kat.: 459219
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy based on EN 62561-1

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Element zaciskowy

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Clamping piece (200 kA) StSt with spring washer
Clamping piece for connecting flat material to construction parts
Design for flat conductors
Lightning current carrying capability 200 kA (10/350)
Materiał: StSt
Zakres zacisku (płaskownik): 30 x 4 mm
Spełnia wymagania normy: based on EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Nr kat.: 380209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt
Zakres zacisku (płaskownik) 30 x 4 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy based on EN 62561-1

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Zacisk KS

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

KS connector (200 kA) with spring washer, StSt
KS connector for connecting round conductors to flat profiles, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Materiał: StSt
Zakres zacisku (drut): 10 mm
Spełnia wymagania normy: based on EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Nr kat.: 301209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt
Zakres zacisku (drut) 10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy based on EN 62561-1

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Zacisk MV do drutu

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

MV clamp for round conductors
MV clamp for universal use as cross, T and parallel clamp, without intermediate plate for Rd, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Nr kat.: 390209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-1

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Zacisk MV do iglic odgromowych

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

MV clamp for air-termination rods
MV clamp for universal use as cross, T and parallel clamp, without intermediate plate for Rd, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Materiał: StSt
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: based on EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Nr kat.: 392209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 200 kA
Spełnia wymagania normy based on EN 62561-1

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top