Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • uniwersalny ogranicznik kombinowany składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
  • urządzenie zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
  • technologia odłączania prądu stałego DCD (direct current disconnection) zapobiega powstawaniu pożarów wywołanych przez łuk elektryczny
  • możliwość stosowania bez dodatkowego bezpiecznika w określonych przypadkach
  • optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony),
  • łatwa wymiana modułu bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł

DEHNguard ME DC ... FM

Modułowy kombinowany ogranicznik przepięć do zastosowań stałoprądowych; ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

1 Product

Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć typu 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM
3-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 4 moduły
mechaniczny wskaźnik działania / uszkodzenia
Ogranicznik przepięć z certyfikatem UL
Typu 1+2, analogowy, zgodnie z PN-EN 61643-11, układ Y
w technologii opartej na niepowodujących prądów upływu warystorach i iskiernikach gazowych
Szczególnie nadają się do zastosowań w obwodach stałoprądowych do 950 V
układu przełączającego prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 1000 V DC
Piorunowy prąd udarowy 5 kA (10/350µs)
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA (8/20µs)
ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny)
Odporność na wibrację i wstrząsy zgodnie z EN60068

Producent: DEHN
Typ: DG ME DC Y 1000 FM
Nr kat.: 972147
lub podobny.

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 1000 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony [DC+ -> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 2,5 kV
Maksymalna wytrzymałość zwarciowa (ISCCR ) 500 A / 170 ms
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 972147 was added to Notepad.

Product 972147 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ...

Jednobiegunowy, modułowy ogranicznik przepięć do zastosowań stałoprądowych

4 Products

Part No. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 60
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 0,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 60
Nr kat.: 972110
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 0,5 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 300 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG

Product 972110 was added to Notepad.

Product 972110 was added to the cart.

Part No. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 242
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 242 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,25 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według
DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 242
Nr kat.: 972120
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 242 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,25 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 300 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG

Product 972120 was added to Notepad.

Product 972120 was added to the cart.

Part No. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 550
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 550 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,0 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 550
Nr kat.: 972130
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 550 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,0 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 200 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG

Product 972130 was added to Notepad.

Product 972130 was added to the cart.

Part No. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 900
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 900 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 3,0 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 900
Nr kat.: 972140
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 900 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 3,0 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 100 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 80 A gPV

Product 972140 was added to Notepad.

Product 972140 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ... FM

Jednobiegunowy, modułowy ogranicznik przepięć do zastosowań stałoprądowych; ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

4 Products

Part No. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 60 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 60 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 0,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 60 FM
Nr kat.: 972115
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 0,5 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 300 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 972115 was added to Notepad.

Product 972115 was added to the cart.

Part No. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 242 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 242 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,25 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 242 FM
Nr kat.: 972125
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 242 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,25 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 300 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 972125 was added to Notepad.

Product 972125 was added to the cart.

Part No. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 550 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 550 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 2,0 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 550 FM
Nr kat.: 972135
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 550 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 2,0 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 200 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 35 A gG
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 972135 was added to Notepad.

Product 972135 was added to the cart.

Part No. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE DC 900 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
do zastosowań stałoprądowych, szerokość: 1,5 modułu
Wskaźnik uszkodzenia
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Wysokowydajna technologia warystorów
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC)
urządzenie przełączające prądu stałego DCD
Największe napięcie trwałej pracy: 900 V DC
Napięciowy poziom ochrony: <= 3,0 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 12,5 kA
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym
bezpieczniku DC: 2000 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE DC 900 FM
Nr kat.: 972145
lub podobny.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 900 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 3,0 kV
Wytrzymałość zwarciowa bez bezpiecznika DC (ISCCR ) 100 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (ISCCR ) 25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 80 A gPV
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 972145 was added to Notepad.

Product 972145 was added to the cart.


back to top