Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wolnostojące iglice odgromowe 10 i 11 m

With hinged six-legged stand for protecting larger roof-mounted structures or erection on compacted ground without foundation works, adjustable to an inclination up to max. 10°
The stackable concrete base (Part No. 102 010) and the support plate (Part No. 102 050) have to be ordered separately.

The tapered tubes are fitted into each otherand then screwed together.
The transport length is approx. 5000 mm.

Components:
Air-termination rod composed of tapered Aluminium segments
– Tube Ø60 x 5 mm, length approx. 5000 mm
– Tube Ø40 x 5 mm, length approx. 2500 mm or 3000 mm
– Air-termination rod Ø22/16/10 mm, length approx. 2500 mm or 3000 mm
Six-legged stand for wedge-mounting concrete blocks incl. Al braces 20 x 20 x 2 mm
– Double cleat for 2x Rd 8-10 mm

Note: Permissible roof loads have to be considered and checked with the constructor where required.

Wysokość swobodna 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Self-supporting air-termination rod, height 10 m, with hinged six-legged stand for protecting larger roof-mounted structures or erection on compacted ground without foundation works, adjustable to an inclination of max. 10°. The air-termination rods are according to Eurocode dimensioned for a max. gust wind speed of 152 km/h. The stackable concrete block (Part No. 102 010) and the support plate (Part No. 102 050) have to be ordered separately.
Wysokość: 10000 mm
Promień (statyw): 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 140 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach: 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg: 268 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: 370 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Nr kat.: 105910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 10000 mm
Promień (statyw) 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 140 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg 268 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Wysokość swobodna 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Self-supporting air-termination rod, height 11 m, with hinged six-legged stand for protecting larger roof-mounted structures or erection on compacted ground without foundation works, adjustable to an inclination of max. 10°. The air-termination rods are according to Eurocode dimensioned for a max. gust wind speed of 141 km/h. The stackable concrete block (Part No. 102 010) and the support plate (Part No. 102 050) have to be ordered separately.
Wysokość: 11000 mm
Promień (statyw): 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 135 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach: 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg: 269 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: 371 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Nr kat.: 105911
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 11000 mm
Promień (statyw) 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 135 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg 269 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top